17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シェル テトラオイル

通常単価(税別)
14,448
税込単価
15,893
通常出荷日:6日目

工作機械における潤滑油用途すべてをカバーする性能を有していますので、使用油種の統合ができ、油種統合によ...

詳細を確認

ご注意

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 動粘度@40℃(m㎡/s)

  • 動粘度@100℃(m㎡/s)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

動粘度@40℃

(m㎡/s)

動粘度@100℃

(m㎡/s)

引火点(開放式)

(℃)

流動点

(℃)

粘度指数

(cst)

密度(15℃)

(g/cm3)

内容量

最小発注数量
32
5.6
226
-27.5
112
0.873
1缶(20L)
1個
68
8.9
236
-25.0
105
0.883
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,448
( 15,893 )
6日目
14,448
( 15,893 )
6日目

詳細情報

基本情報

工作機械における潤滑油用途すべてをカバーする性能を有していますので、使用油種の統合ができ、油種統合によるメリット(給油ミスの防止、在庫保管の簡易化、省スペース化など)が得られ、工場全体の合理化に貢献することができます。
熱・酸化安定性をはじめ潤滑性・耐摩耗性およびスティックスリップ防止性に優れ、さらに、加工液の混入による粘ちょうスラッジの発生を防止する性能も有しています。
【特長】
・熱・酸化安定性が優れています:
  熱・酸化に対し寿命の長い潤滑油で長時間の使用に耐えるため、オイル交換費用・作業費などの節減によるコスト低減・省資源化が可能です。
・潤滑性・耐摩耗性が優れています:
  優れた潤滑性・耐摩耗性に優れているため、機械を長持ちさせ、その性能を長期間維持します。
・優れたスティックスリップ防止性を有しています:
  充分な耐スティックスリップ性能を発揮し案内面の動きをなめらかにしますので、高い加工精度を維持し、不良品発生を防止する省エネ・省資源油です。
・水溶性研削・切削液との分離性が良く、スラッジ発生を抑制します:
  万一水溶性加工液の混入があっても速やかに分離し、また、粘ちょうなスラッジの生成を防止する性能がありますので、トラブルを未然に防止します。
  機械の停止損失や分解清掃の経費などを節減する省資源油です。

ご注意

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェル テトラオイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シェル テトラオイル
シェル ターボオイルT
シェル トナS2MT
シェル ヒートトランスファーオイルS4X
シェル テラスS3VE
シェル バキュームポンプオイルS4RX
メーカー昭和シェル石油昭和シェル石油昭和シェル石油昭和シェル石油昭和シェル石油昭和シェル石油
通常価格14,44815,652 -15,26321,12817,58116,037 -
通常出荷日6日目5日目〜6日目6日目6日目5日目〜
種類多目的油タービン油摺動面油熱媒体油油圧作動油空気圧縮機油
L1.5L0.5L1.5L0.5L0.5L0.5
内容量1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト