17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シェル トナS2MT

通常単価(税別)
15,263
税込単価
16,789
通常出荷日:6日目

高度に精製された高性能基油に厳選した添加剤(摩擦低減剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバラン...

詳細を確認
  • 種類
    摺動面油
  • 動粘度@40℃ (m㎡/s)
    68
  • 動粘度@100℃ (m㎡/s)
    9.3
  • 引火点(開放式) (℃)
    263
  • 流動点 (℃)
    -25.0
  • 粘度指数 (cst)
    113
  • 密度(15℃) (g/cm3)
    0.867
  • L1.5
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番:

TONA-S2MT68
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 加工精度の向上
  • 優れた摩擦特性
  • 高い油膜保持性
  • 機械寿命の延長
  • 錆の発生や腐食の防止
  • 消防法容易な取り扱い
  • メンテナンス低減-ロングライフ
 

代表性状

密度
(g/cm3
15℃
引火点
(開放式)
流動点
色相
ASTM
粘度
mm2/s
粘度指数
@40℃@100℃
0.867263-25.0L1.5689.3113
  • 商品の改定により、予告せずに変わる場合があります。
  • 可燃性液体類です。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。
  • また、他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。
  • ご使用にあたっては、事前に安全データシート(SDS)をご覧ください。
  • 製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。また、仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。

TONA-S2MT68の仕様・寸法情報

種類
摺動面油
動粘度@40℃(m㎡/s)
68
動粘度@100℃(m㎡/s)
9.3
引火点(開放式)(℃)
263
流動点(℃)
-25.0
粘度指数(cst)
113
密度(15℃)(g/cm3)
0.867
L1.5
内容量
1缶(20L)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
TONA-S2MT68

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,263
( 16,789 )
6日目

詳細情報

基本情報

高度に精製された高性能基油に厳選した添加剤(摩擦低減剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合したしゅう動面油です。
各種工作機械のしゅう動面油としてはもちろんのこと、その他、油圧作動油・軸受油などにも適応できる幅広い性能を有しています。
引火点250℃以上の消防法上『可燃性液体類』に分類される『高引火点型 しゅう動面油』です。
【特長】
・加工精度の向上:
  しゅう動面潤滑に有効な摩擦低減剤・耐摩耗剤などを効果的に配合しているので、高い加工精度が期待できます。
・優れた摩擦特性:
  しゅう動面潤滑に有効な摩擦低減剤・耐摩耗剤などを効果的に配合しているので摩擦特性に優れ、荷重および速度の大小にかかわらずスティックスリップ現象(ビビリ現象)を起さず、マシニングセンタにおける位置決め精度試験においても優れたしゅう動特性を示します。
・高い油膜保持性:
  抜群の付着力と油膜保持性により立型しゅう動面においても十分油膜を保持し安定した加工精度を維持することができます。
・機械寿命の延長:
  厳選した添加剤の働きで摩擦個所の金属表面に強靱な潤滑膜を作り、優れた耐摩耗性を発揮します。
  トラブルによる運転休止や部品の交換頻度を少なくし、機械寿命の延長が期待できます。
・錆の発生や腐食の防止:
  防錆・防食に効果のある添加剤を配合していますので、金属面を保護膜で素早く被うことで錆や腐食から機器を守ります。
・消防法容易な取り扱い:
  250℃以上の引火点を有するので、消防法上の可燃性液体類に分類され、製品貯蔵管理および取扱い上の各種規制が危険物第四類第4 石油類に比べて大幅に緩和されます。
・メンテナンス低減-ロングライフ:
  厳選した添加剤を採用したことにより、優れた熱・酸化安定性能を示し、長期間安定した機械運転を望むことができます。

ご注意

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェル トナS2MTの型番TONA-S2MT68のページです。 型番TONA-S2MT68に関する仕様情報を記載しております。
シェル トナS2MTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シェル トナS2MT
シェル ヒートトランスファーオイルS4X
シェル モーリナS1BJ
シェル バキュームポンプオイルS4RX
ハイランドFRZ
高圧絶縁油A
メーカー昭和シェル石油昭和シェル石油昭和シェル石油昭和シェル石油JXエネルギーJXエネルギー
通常価格15,26321,12813,81216,037 -20,57214,984
通常出荷日6日目6日目6日目5日目〜7日目7日目
種類摺動面油熱媒体油多目的油空気圧縮機油油圧作動油その他
動粘度@40℃(m㎡/s)6834.532-51.27.77
動粘度@100℃(m㎡/s)9.36.45.5-9.922.16
引火点(開放式)(℃)263260226270--
流動点(℃)-25.0-25.0-12.5-25.0--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト