17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シェル オマラS4GX

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シェル オマラS4GX

販売終了

型番

OMALA-S4GX150

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、防錆剤、消泡剤などの添加剤をバランスよく配合した合成系工業用極圧ギヤ油です。
鉱油系ギヤ油と比較し、摩擦特性、潤滑性に優れているため、省電力や抑温効果が期待できます。
高荷重や衝撃荷重の加わる過酷な条件で優れた耐マイクロピッチング性能を示します。
【特長】
・メンテナンスコスト低減-ロングライフ:
  合成油基油と最適な添加剤配合により、高温の運転条件においてもスラッジの生成を抑制し、ギヤを長期間安定して稼動できます。
・メンテナンス期間の延長:
  長寿命を必要とする場所や、風力発電設備のようなアクセス頻度の少ない場所での仕様に適し、多くのギヤメーカーから推奨されています。
  メンテナンス期間の延長により、メンテナンスコスト・廃油処理コストを低減することが期待できます。
・ギヤ寿命の延長:
  ギヤに高荷重、衝撃荷重が加わるような過酷な運転条件でも優れた潤滑性を示し、マイクロピッチングの発生を抑制します。
・低温時の機器への負担が減少:
  粘度指数の高い合成油を基油に使用しているため、低温時に機械を始動させる場合も、粘性抵抗が少なくスムーズな起動に貢献します。
・消泡性に優れている:
  特殊な消泡剤を添加しているので、油浴潤滑や循環給油での攪拌によって生じる激しい泡立ちを防止し、機械の破損を防止します。
・錆や腐食の発生を防止:
  防錆・防食に効果がある添加剤を配合していますので、金属面を保護膜で素早く被うことで錆や腐食からギヤを守ります。
・優れた省エネルギー性能:
  鉱油系ギヤ油と比べ、低い摩擦特性を有しているため、ギヤボックスの機械効率を向上させ、省エネルギーが期待できます。
・水分離性に優れている:
  水が混入してもセットリング又は遠心分離などで容易に水を分離できます。

ご注意

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ギヤ油
動粘度@40℃(m㎡/s)
150
動粘度@100℃(m㎡/s)
21.3
引火点(開放式)(℃)
242
流動点(℃)
-50.0
粘度指数(cst)
167
密度(15℃)(g/cm3)
0.871
L1.5
内容量
1缶(20L)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト