17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シェル モーリナS1BJ

通常単価(税別)
13,812
税込単価
15,193
通常出荷日:6日目

高度精製された純鉱油で、一般機械の循環式および密閉式給油箇所において、添加剤入り潤滑油を必要としない軸...

詳細を確認
  • 種類
    多目的油
  • 動粘度@40℃ (m㎡/s)
    32
  • 動粘度@100℃ (m㎡/s)
    5.5
  • 引火点(開放式) (℃)
    226
  • 流動点 (℃)
    -12.5
  • 粘度指数 (cst)
    105
  • 密度(15℃) (g/cm3)
    0.870
  • L0.5
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番:

MORLINA-S1BJ-32
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 優れた酸化安定性
  • 乳化を起こしにくい
  • 泡が立ちにくい
  • 適用範囲が広い
 

代表性状

密度
(15℃)
g/cm3
引火点
(開放式)
流動点
動粘度
mm2/s
粘度指数
@40℃@100℃
0.870226-12.5L0.5325.5105
  • 商品の改定により、予告せずに変わる場合があります。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。
  • また、他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。
  • ご使用にあたっては、事前に安全データシート(SDS)をご覧ください。
  • 製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。また、仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。

MORLINA-S1BJ-32の仕様・寸法情報

種類
多目的油
動粘度@40℃(m㎡/s)
32
動粘度@100℃(m㎡/s)
5.5
引火点(開放式)(℃)
226
流動点(℃)
-12.5
粘度指数(cst)
105
密度(15℃)(g/cm3)
0.870
L0.5
内容量
1缶(20L)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
MORLINA-S1BJ-32

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,812
( 15,193 )
6日目

詳細情報

基本情報

高度精製された純鉱油で、一般機械の循環式および密閉式給油箇所において、添加剤入り潤滑油を必要としない軸受や、その他特殊用途等、広範囲の用途に適しています。
【特長】
・優れた酸化安定性:
  厳選された原油を高度精製し得られたもので、優れた酸化安定性を有します。
・乳化を起こしにくい:
  高度精製の効果により、水との分離性が良好で、水が混入しても乳化を起こしにくい潤滑油です。
・泡が立ちにくい:
  泡立ち傾向が少ないので、油温の上昇、酸化劣化の促進が起こりにくく、また、機器からの油の漏洩も起こりにくい潤滑油です。
・適用範囲が広い:
  一般機械の軸受から高粘度のマシン油まで幅広く適用できる潤滑油です。
・ガスとの接触等が起こる特殊用途の潤滑油としても最適です。

ご注意

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェル モーリナS1BJの型番MORLINA-S1BJ-32のページです。 型番MORLINA-S1BJ-32に関する仕様情報を記載しております。
シェル モーリナS1BJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シェル モーリナS1BJ
シェル トナS2MT
シェル ヒートトランスファーオイルS4X
シェル バキュームポンプオイルS4RX
ダフニーアルファスクリュー32
ダフニーアルファサーモ32B
メーカー昭和シェル石油昭和シェル石油昭和シェル石油昭和シェル石油出光興産出光興産
通常価格13,81215,26321,12816,037 -30,91930,275
通常出荷日6日目6日目6日目5日目〜9日目9日目
種類多目的油摺動面油熱媒体油空気圧縮機油空気圧縮機油熱媒体油
動粘度@40℃(m㎡/s)326834.5-32.6322.45
動粘度@100℃(m㎡/s)5.59.36.4-5.6094.002
引火点(開放式)(℃)226263260270--
流動点(℃)-12.5-25.0-25.0-25.0--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト