ファクトリーサプライ用品技術窓口

アポロイルオートレックスL AUTOLEXL-NO.2-16KG

アポロイルオートレックスL

通常単価(税別)
36,42334,150
税込単価
40,06537,565
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

耐熱ロングライフ型ホイールベアリンググリース。【特長】・リチウムコンプレックス石けん基を増ちょう剤に使...

詳細を確認
  • 種類
  • ちょう度
    No.2
  • 基油粘度(40℃) (m㎡/s)
    145.0
  • 増ちょう剤
    リチウムコンプレックス
  • 基油種類
    鉱物油
  • 混和ちょう度(25℃)
    279
  • 滴点 (℃)
    260
  • 緑色
  • 内容量
    1缶(16kg)

ご注意

  • 増ちょう剤の異なるグリースとの混合使用条件下では本来の性能が発揮されない場合があります。

型番:

AUTOLEXL-NO.2-16KG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アポロイル オートレックスLの仕様

荷姿:16kg缶

代表性状

分析項目(単位、測定条件)代表値試験方法
NLGI No.No.2JIS K2220 7.
増ちょう剤リチウムコンプレックス-
基油種類鉱物油-
色調緑色目視
基油動粘度mm2/s40℃145.0JIS K2283
混和ちょう度-25℃, 60W279JIS K2220 7.
滴点-260JIS K2220 8.
離油度wt%100℃, 24hr1.0JIS K2220 11.
酸化安定度kPa99℃, 100hr30JIS K2220 12.
混和安定度-105W, 25℃, 60W329(+50)JIS K2220 15.
水洗耐水度wt%79℃, 1hr 0.9JIS K2220 16.
漏洩度g104℃, 6hr0.5JIS K2220 17.
低温トルクmN・m-20℃200JIS K2220 18.
50
軸受防錆-52℃, 48hr合格ASTM D1743

使用上の注意事項:増ちょう剤の異なるグリースとの混合使用条件下では本来の性能が発揮されない場合があります。
※掲載の性状、性能等は試験による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

AUTOLEXL-NO.2-16KGの仕様・寸法情報

種類
ちょう度
No.2
基油粘度(40℃)(m㎡/s)
145.0
増ちょう剤
リチウムコンプレックス
基油種類
鉱物油
混和ちょう度(25℃)
279
滴点(℃)
260
緑色
内容量
1缶(16kg)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
AUTOLEXL-NO.2-16KG

内容量

最小発注数量
1缶(16kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,42334,150
( 37,565 )
9日目

詳細情報

基本情報

耐熱ロングライフ型ホイールベアリンググリース。
【特長】
・リチウムコンプレックス石けん基を増ちょう剤に使用し、優れた耐熱性を有する。
・優れた油保持性を備え、離油による潤滑箇所周辺の汚れを抑制する。
【用途】
・車両のホイールベアリング、各種産業機械のベアリング等、耐熱性が要求される箇所に適する。

ご注意

  • 増ちょう剤の異なるグリースとの混合使用条件下では本来の性能が発揮されない場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アポロイルオートレックスLの型番AUTOLEXL-NO.2-16KGのページです。 型番AUTOLEXL-NO.2-16KGに関する仕様情報を記載しております。
アポロイルオートレックスLのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アポロイルオートレックスL
アポロイルオートレックスC
アポロイルオートレックスB
ダフニーエポネックスSR
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース
メーカー出光興産出光興産出光興産出光興産デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格36,42325,79729,82515,833 -12,24911,094
通常出荷日9日目9日目9日目在庫品1日目〜1日目2日目
種類-
ちょう度No.2No.2No.3---
基油粘度(40℃)(m㎡/s)145.0112.8173.5143.1--
増ちょう剤リチウムコンプレックスリチウムリチウムリチウムコンプレックス--
基油種類鉱物油鉱物油鉱物油鉱物油--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト