ファクトリーサプライ用品技術窓口

アポロイルオートレックスC AUTOLEXC-NO.2-16KG

アポロイルオートレックスC

通常単価(税別)
25,797
税込単価
28,377
通常出荷日:9日目

ボールジョイント用のグリース。【特長】・高粘度精製鉱油を基油に各種添加剤を配合したリチウム系グリース。...

詳細を確認
  • 種類
  • ちょう度
    No.2
  • 基油粘度(40℃) (m㎡/s)
    112.8
  • 増ちょう剤
    リチウム
  • 基油種類
    鉱物油
  • 混和ちょう度(25℃)
    280
  • 滴点 (℃)
    205
  • 褐色
  • 内容量
    1缶(16kg)

ご注意

  • 増ちょう剤の異なるグリースとの混合使用条件下では本来の性能が発揮されない場合があります。

型番:

AUTOLEXC-NO.2-16KG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アポロイル オートレックスCの仕様

荷姿:16kg缶

代表性状

分析項目(単位、測定条件) 代表値 試験方法
NLGI No. No.2 JIS K2220 7.
増ちょう剤 リチウム -
基油種類 鉱物油 -
色調 褐色 目視
基油動粘度 mm2/s 40℃ 112.8 JIS K2283
混和ちょう度 - 25℃, 60W 280 JIS K2220 7.
滴点 - 205 JIS K2220 8.
銅板腐食(B法) - 100℃, 24hr 合格 JIS K2220 9.
蒸発量 wt% 99℃, 22hr 0.40 JIS K2220 10.
離油度 wt% 100℃, 24hr 2.7 JIS K2220 11.
酸化安定度 kPa 99℃, 100hr 49 JIS K2220 12.
水分(蒸留法) wt% - 0.1> ASTM 2275

使用上の注意事項:増ちょう剤の異なるグリースとの混合使用条件下では本来の性能が発揮されない場合があります。
※掲載の性状、性能等は試験による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

AUTOLEXC-NO.2-16KGの仕様・寸法情報

種類
ちょう度
No.2
基油粘度(40℃)(m㎡/s)
112.8
増ちょう剤
リチウム
基油種類
鉱物油
混和ちょう度(25℃)
280
滴点(℃)
205
褐色
内容量
1缶(16kg)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
AUTOLEXC-NO.2-16KG

内容量

最小発注数量
1缶(16kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,797
( 28,377 )
9日目

詳細情報

基本情報

ボールジョイント用のグリース。
【特長】
・高粘度精製鉱油を基油に各種添加剤を配合したリチウム系グリース。
【用途】
・乗用車、トラック等、各種車両のボールジョイント用グリース。

ご注意

  • 増ちょう剤の異なるグリースとの混合使用条件下では本来の性能が発揮されない場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アポロイルオートレックスCの型番AUTOLEXC-NO.2-16KGのページです。 型番AUTOLEXC-NO.2-16KGに関する仕様情報を記載しております。
アポロイルオートレックスCのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アポロイルオートレックスC
アポロイルオートレックスL
アポロイルオートレックスB
ダフニーエポネックスSR
シェル ガダス S2V220J(EP)高性能多目的極圧グリース
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース
メーカー出光興産出光興産出光興産出光興産昭和シェル石油デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格25,79736,42329,82515,833 -19,738 -12,249
通常出荷日9日目9日目9日目在庫品1日目〜5日目1日目
種類-
ちょう度No.2No.2No.3---
基油粘度(40℃)(m㎡/s)112.8145.0173.5143.1--
増ちょう剤リチウムリチウムコンプレックスリチウムリチウムコンプレックス--
基油種類鉱物油鉱物油鉱物油鉱物油--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト