17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アポロイルオートレックスA

販売終了

型番

AUTOLEXA-NO.2-16KG

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

車両用多目的グリース。
【特長】
・高温にさらされても油分離が少なく、耐熱性に優れるグリースです
・水で洗い流されるような条件下でのポンプやシャーシ各部に使用でき、耐水性に優れます
・グリースの金属面への付着性が強く、過酷な条件のもとでも摩耗を防止します
・酸化安定性が優れ、長時間安心して使用できます
・低温においても始動トルクが小さく、冬期寒冷地でも十分使用できます
・水分の存在下においてもベアリングの錆を抑制します
【用途】
・自動車、建設機械、農業機械等のシャーシ、ホイルベアリング等の転がり軸受、ウォーターポンプ、スプリング、ユニバーサルジョイント等の潤滑箇所に使用します

ご注意

  • 増ちょう剤の異なるグリースとの混合使用条件下では本来の性能が発揮されない場合があります。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ちょう度
No.2
基油粘度(40℃)(m㎡/s)
192.0
増ちょう剤
リチウム
基油種類
鉱油
混和ちょう度(25℃)
280
滴点(℃)
195
淡褐色
内容量
1缶(16kg)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト