17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダフニーモリブデングリース

販売終了

型番

MOLYBDENUM-NO.2-16KG

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

有機モリブデン配合の極圧型万能グリース。
【特長】
・極圧性が優れ、高圧面における摩耗や低減や焼付きの防止に効果的なグリースです
・機械的安定性に優れ、激しい撹拌を受けても軟化して流出することの少ないグリースです
・一般的なモリブデングリースと比べ外観が黄褐色であり、グリースの変質や汚損の判別が容易で管理し易いグリースです
【用途】
・車両のボールジョイントやユニバーサルジョイントをはじめ各種作業機械の高荷重、衝撃荷重を受ける摩擦面のグリース潤滑に適する極圧型万能グリースです

ご注意

  • 増ちょう剤の異なるグリースとの混合使用条件下では本来の性能が発揮されない場合があります。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ちょう度
No.2
基油粘度(40℃)(m㎡/s)
136.3
増ちょう剤
リチウム
基油種類
鉱物油
混和ちょう度(25℃)
280
滴点(℃)
184
黄褐色
内容量
1缶(16kg)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト