17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダフニーマルチレックスWR

販売終了

型番

MALTILEX-WR-NO.1-16KG

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

水による軟化、硬化が少なく付着性も優れ、耐水性抜群のグリースです。
【特長】
・増ちょう剤自身が優れた極圧性を示し、二硫化モリブデングリースを凌ぐ極圧性を有しています
・増ちょう剤自身が防錆剤として機能し、しかも高滴点なため、防錆性、耐熱性に優れており、高温で軟化、流出するワックス系防錆グリースの欠点をクリア致しました
・高温、含水せん断下でも網目構造を保ち、優れたせん断安定性を有す耐熱グリースです
【用途】
・各種産業機械、ワイヤーロープ、立体駐車場、製紙機械等のころがり軸受、すべり軸受に使用します
・高温・高荷重に加え、耐水性が要求される潤滑箇所に最適です

ご注意

  • 増ちょう剤の異なるグリースとの混合使用条件下では本来の性能が発揮されない場合があります。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ちょう度
No.1
増ちょう剤
カルシウムスルホネートコンプレックス
基油種類
鉱物油
混和ちょう度(25℃)
333
滴点(℃)
260<
褐色
内容量
1缶(16kg)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト