17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダフニーアルファサーモ32B

通常単価(税別)
27,801
税込単価
30,581
通常出荷日:9日目

ダフニーアルファサ-モ32Bは優れた熱安定性をもつ合成熱媒体油です。密閉系の液相熱媒体装置に最適です。...

詳細を確認
  • 種類
    熱媒体油
  • 動粘度@40℃ (m㎡/s)
    22.45
  • 動粘度@100℃ (m㎡/s)
    4.002
  • ISO粘度グレード
    VG32
  • 引火点(COC) (℃)
    214
  • 密度(15℃) (g/cm3)
    0.889
  • 色(ASTM)
    L0.5
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • ダフニーアルファサーモ32Bは低毒性の合成熱媒体油です。しかし、安全性の観点から次の点にご注意下さい。(1)皮膚に接触した時は水洗い後石鹸で洗ってください。(通常の炭化水素系油と同様、刺激性はありません)(2)目に入った場合は15分間流水で洗眼後、医師の手当てを受けてください。(3)吸入した場合は速やかに空気の新鮮な場所に移し、必要に応じて医師の診断を受けてください。(4)誤飲の場合は多量の水を飲ませて速やかに吐出させ、医師の診断を受けてください。

型番:

ALPHATHERMO-32B
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ALPHATHERMO-32Bの仕様・寸法情報

種類
熱媒体油
動粘度@40℃(m㎡/s)
22.45
動粘度@100℃(m㎡/s)
4.002
ISO粘度グレード
VG32
引火点(COC)(℃)
214
密度(15℃)(g/cm3)
0.889
色(ASTM)
L0.5
内容量
1缶(20L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
ALPHATHERMO-32B
関連

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,801
( 30,581 )
9日目

詳細情報

基本情報

ダフニーアルファサ-モ32Bは優れた熱安定性をもつ合成熱媒体油です。密閉系の液相熱媒体装置に最適です。
【特長】
・耐熱性:熱安定性が優れており、境膜温度320℃までの密閉系熱媒体装置に使用した場合、炭化物やスラッジを殆ど発生しません
・適用温度範囲(バルク油温)は10℃~280℃です
・耐腐食性:各種金属に対する腐食性物質を含有しませんので、密閉系熱媒体装置に使用した場合、装置を腐食させることがありません
・引火の危険性:引火点が高いため、引火しにくい合成熱媒体油です

ご注意

  • ダフニーアルファサーモ32Bは低毒性の合成熱媒体油です。しかし、安全性の観点から次の点にご注意下さい。(1)皮膚に接触した時は水洗い後石鹸で洗ってください。(通常の炭化水素系油と同様、刺激性はありません)(2)目に入った場合は15分間流水で洗眼後、医師の手当てを受けてください。(3)吸入した場合は速やかに空気の新鮮な場所に移し、必要に応じて医師の診断を受けてください。(4)誤飲の場合は多量の水を飲ませて速やかに吐出させ、医師の診断を受けてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニーアルファサーモ32Bの型番ALPHATHERMO-32Bのページです。 型番ALPHATHERMO-32Bに関する仕様情報を記載しております。
ダフニーアルファサーモ32Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダフニーアルファサーモ32B
ダフニーアルファサーモ22A
ダフニーアルファスクリュー32
ダフニーアルファドライブP32
ダフニースピンテックスオイル
ダフニースーパースクリュー
メーカー出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産
通常価格27,80129,24129,73742,43215,49314,549
通常出荷日9日目9日目9日目18日目9日目9日目
種類熱媒体油熱媒体油空気圧縮機油その他潤滑油空気圧縮機油
動粘度@40℃(m㎡/s)22.4520.0632.6331.7310.2432.53
動粘度@100℃(m㎡/s)4.0024.1235.6095.8192.9095.458
ISO粘度グレードVG32VG22VG32VG32VG10VG32
引火点(COC)(℃)214218230240174228
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト