17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダフニークリーナーNM・NH

販売終了

型番

CLEANER-NH

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

芳香族成分をほとんど含まないため臭気が少なく、又毒性安全性に優れた溶剤。
【特長】
・洗浄性、帯電防止性に優れる。
・洗浄改質剤の配合により、洗浄槽内での流動帯電を抑制し火災安全性を高める。
・低臭、低毒性タイプの溶剤。乾燥性に優れている。
・廃棄処理が容易。炭化水素なので廃油は焼却処理が可能。
・汚染物の除去によっては燃料としての再利用も可能。
・ナフテン系炭化水素溶剤。
【用途】
・切削加工、プレス加工、熱処理等で使用の加工油剤の脱脂洗浄剤として使用。

ご注意

  • 本溶剤は危険物のため消防法に基づく所定の管理が必要です。又、従来の溶剤と比較し皮膚刺激性が少なくカブレに対する安全性を有しますが、個人差により、カブレの症状が現れることがあります。皮膚に触れた場合は石鹸水でよく洗うとともに保護クリームをご使用下さい。

指定中の仕様・寸法情報

種類
液体
特性
強力 / 速乾
詳細タイプ
低臭気ナフテン溶剤
動粘度(40℃)(m㎡/s)
1.65
密度(15℃)(g/c㎥)
0.79
流動点(℃)
-35.0
引火点(℃)
92
無色透明
内容量
1缶(18L)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト