ファクトリーサプライ用品技術窓口

特長
荷姿
| 項目 | ダフニーアルファクリーナーL | ダフニーアルファクリーナーM | ダフニーアルファクリーナーH | |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | |
| 密度 15℃ g/cm3 | 0.711 | 0.761 | 0.785 | |
| 色相 セイボルト | +30 | +30 | +30 | |
| 引火点 PM ℃ | 常温以下 | 49 | 87 | |
| 流動点 ℃ | -70> | -70> | -60> | |
| 酸価 mgKOH/g | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| アニリン点 ℃ | 72 | 81 | 89 | |
| KB 価 | 32 | 30 | 28 | |
| 粘度 @40℃ mm2/s | 0.59 | 1.25 | 2.56 | |
| 分留性状 | IBP ℃ | 73 | 165 | 213 |
| 95% ℃ | 118 | 190 | 250 | |
| EP ℃ | 140 | 205 | 262 | |
| 硫黄分 ppm | 1> | 1> | 1> | |
| 芳香族分 wt% | 0.1> | 0.1> | 0.1> | |
| 表面張力 25℃ mN/m | 20.7 | 24.0 | 26.1 | |
| 銅板腐食 100℃ 3h | 1 | 1 | 1 | |
| 急性毒性 LD50 g/Kg | 20< | 20< | 20< | |
| 危険物分類 第四類 | 第一石油類 | 第二石油類 | 第三石油類 | |
| 有機則 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,392円 ( 18,031円 ) | 12日目 |
15,293円 ( 16,822円 ) | 12日目 |
合成炭化水素(イソパラフィン)の洗浄剤。
【特長】
・臭気、毒性、皮膚刺激性が少なく、取り扱い性に優れている。
・毒性や皮膚刺激性の強い芳香族成分を含まない。
・樹脂・ゴムへの影響が少ない。
・有機溶剤中毒予防規則の非対象品。
【用途】
・金属、樹脂、ゴムの洗浄剤に。

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パーツクリーナー MPCL840
4.7通常価格(税別):4,743円~

ミスミ
パーツクリーナー 18L
4.2通常価格(税別):9,310円~

サンデーペイント
FRP用ポリベスト洗浄剤(アセトン)
5通常価格(税別):1,510円~

エスコ
840ml パーツクリーナー
4.5通常価格(税別):880円~

ミスミ
炭化水素系洗浄剤
3.2通常価格(税別):10,227円~

日本メカケミカル
メカファインメイトA-1
0通常価格(税別):2,347円~

呉工業
パーツクリーナー(速乾タイプ)
4.5通常価格(税別):780円~

コスモビューティ
モクケン パーツ&ブレーキクリーナー
4.7通常価格(税別):467円~

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
M-1 パーツ&ブレーキクリーナー
0通常価格(税別):493円