ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダフニーオイルコートRL55

通常単価(税別)
15,056
税込単価
16,562
通常出荷日:9日目

軽質鉱油に各種防錆剤を配合したオイルタイプの防錆油です。【特長】・優れた防錆性能を有しています・低粘度...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • 詳細タイプ
    溶剤希釈型洗浄兼防錆油
  • 動粘度(40℃) (m㎡/s)
    2.684
  • 密度(15℃) (g/c㎥)
    0.8226
  • 流動点 (℃)
    -37.5
  • 引火点 (℃)
    98
  • 淡黄色透明
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 体質によっては、皮膚障害を起こすことがあります。皮膚に触れた場合石けん水で洗うと共に保護クリームをご使用下さい。誤飲防止に努めて下さい。寒冷時、若干のくもり析出物を生じることがありますが、実用上支障ありません。

型番:

OILCOAT-RL55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OILCOAT-RL55の仕様・寸法情報

種類
液体
詳細タイプ
溶剤希釈型洗浄兼防錆油
動粘度(40℃)(m㎡/s)
2.684
密度(15℃)(g/c㎥)
0.8226
流動点(℃)
-37.5
引火点(℃)
98
淡黄色透明
内容量
1缶(20L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
OILCOAT-RL55

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,056
( 16,562 )
9日目

詳細情報

基本情報

軽質鉱油に各種防錆剤を配合したオイルタイプの防錆油です。
【特長】
・優れた防錆性能を有しています
・低粘度であるにもかかわらず優れた防錆性能を発揮します
・耐オイルステイン性能が抜群に優れています
・水素化改質したベースオイルに添加剤を配合し、油じみや、油やけを防止します
・作業環境が改善できます
・低粘度のため塗油面がベトつかず、床面を汚しにくい油です
・臭気が少なく作業しやすい防錆油です
・脱脂性が優れています
・消費量が少なく経済的です
【用途】
・鋼板、鋼管の出荷防錆、中間防錆用の低粘度防錆油です

ご注意

  • 体質によっては、皮膚障害を起こすことがあります。皮膚に触れた場合石けん水で洗うと共に保護クリームをご使用下さい。誤飲防止に努めて下さい。寒冷時、若干のくもり析出物を生じることがありますが、実用上支障ありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニーオイルコートRL55の型番OILCOAT-RL55のページです。 型番OILCOAT-RL55に関する仕様情報を記載しております。
ダフニーオイルコートRL55のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダフニーオイルコートRL55
TFP防錆ノンガススプレー 無色 ノズル付 350ml
セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー
さび止め潤滑剤パンドー(無臭タイプ)
サンハヤト 防湿防錆絶縁剤 ハヤコートMark2 蛍光色
メカプルーフW-91
メーカー出光興産トラスコ中山住鉱潤滑剤スリーボンドサンハヤト日本メカケミカル
通常価格15,0562,7771,6781,9872,50521,184 -
通常出荷日9日目2日目1日目1日目6日目5日目
種類液体スプレースプレースプレースプレー液体
詳細タイプ溶剤希釈型洗浄兼防錆油-----
動粘度(40℃)(m㎡/s)2.684-----
密度(15℃)(g/c㎥)0.8226-----
流動点(℃)-37.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト