17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダフニースーパーコートWR

販売終了

型番

SUPERCOAT-WR

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

高度に精製された鉱油に防錆添加剤、水置換剤を配合し、極めて優れた水置換性を有します。
【特長】
・防錆添加剤として、環境負荷が懸念されているバリウム系化合物は使用しておりません
・極めて優れた水置換性を有しながら、防錆性にも優れます
・水分離性にも優れ、90秒程度で油水分離が出来ます
・外観は、青色透明ですので、油-水層の識別がし易くドレンアウトが容易です
・極低粘度ですので、持ち去りロスが少なく経済的です
【用途】
・極低粘度タイプの水置換洗浄兼中間防錆油です
・対象物表面の水分を迅速に除去し、強力な防錆効果を発揮します

ご注意

  • 体質によっては、皮膚に触れるとカブレを起こすことがあります。その際は、使用後、石ケン水で洗い保護クリーム等をお使い下さい。誤飲防止にご注意下さい。防錆処理の前工程、塗油方法、ご使用条件等によって性能を発揮出来ない場合があります。ご使用にあたっては十分にご確認下さい。

指定中の仕様・寸法情報

種類
液体
詳細タイプ
水置換強力型防錆油
動粘度(40℃)(m㎡/s)
2.507
密度(15℃)(g/c㎥)
0.8071
引火点(℃)
92
内容量
1缶(20L)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト