17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダフニースーパーコートTW

通常単価(税別)
14,923
税込単価
16,415
通常出荷日:9日目

精製鉱油をベースに、各種防錆添加剤を配合したオイルタイプの出荷防錆油です。バリウム系防錆添加剤を使用し...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • 詳細タイプ
    溶剤希釈型長期防錆油
  • 動粘度(40℃) (m㎡/s)
    4.655
  • 密度(15℃) (g/c㎥)
    0.8399
  • 流動点 (℃)
    -42.5
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 体質によっては、皮膚障害を起こすことがあります。皮膚に触れた場合はセッケンでよく洗うとともに保護クリームをご使用下さい。誤飲防止に努めて下さい。防錆処理の前工程、塗油方法、ご使用条件等によって性能を発揮出来ない場合があります。ご使用にあたっては十分にご確認下さい。

型番:

SUPERCOAT-TW
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SUPERCOAT-TWの仕様・寸法情報

種類
液体
詳細タイプ
溶剤希釈型長期防錆油
動粘度(40℃)(m㎡/s)
4.655
密度(15℃)(g/c㎥)
0.8399
流動点(℃)
-42.5
内容量
1缶(20L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SUPERCOAT-TW
関連

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,923
( 16,415 )
9日目

詳細情報

基本情報

精製鉱油をベースに、各種防錆添加剤を配合したオイルタイプの出荷防錆油です。バリウム系防錆添加剤を使用しない非バリウム系防錆油です。
【特長】
・低粘度で優れた防錆性能を発揮します
・脱脂性に優れ、アルカリ脱脂液、炭化水素系洗浄剤で容易に除去出来ます
・従来の防錆油特有の臭いを抑え、微臭を実現し作業環境を改善します
・水置換性を有します
・長期防錆性に優れ、出荷防錆油として最適です
【用途】
・切削・研削加工部品、線材・棒鋼等の引抜き・抽伸部品、プレス加工部品及び一般機械部品に至るまで幅広い用途に適用出来る高性能汎用防錆油です

ご注意

  • 体質によっては、皮膚障害を起こすことがあります。皮膚に触れた場合はセッケンでよく洗うとともに保護クリームをご使用下さい。誤飲防止に努めて下さい。防錆処理の前工程、塗油方法、ご使用条件等によって性能を発揮出来ない場合があります。ご使用にあたっては十分にご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニースーパーコートTWの型番SUPERCOAT-TWのページです。 型番SUPERCOAT-TWに関する仕様情報を記載しております。
ダフニースーパーコートTWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダフニースーパーコートTW
ダフニースーパーコートNR
亜鉛末防食塗料 クリジンキ
アンダーコート
メカファインコートM-2
塩害ガード水性 1kg
メーカー出光興産出光興産イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)日本メカケミカルイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格14,92314,5911,3781,0473,313 -3,545
通常出荷日9日目9日目3日目2日目3日目7日目
種類液体液体スプレースプレー液体液体
詳細タイプ溶剤希釈型長期防錆油溶剤希釈型長期防錆油----
動粘度(40℃)(m㎡/s)4.6553.113----
密度(15℃)(g/c㎥)0.83990.8189----
流動点(℃)-42.5-42.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト