17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダフニーパンチオイル AF-2A

通常単価(税別)
16,348
税込単価
17,983
通常出荷日:9日目

極低粘度の合成油に厳選された特殊な油性向上剤等を配合した高性能金属加工油です。【特長】・アルミニウムに...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    金属加工油
  • 動粘度(40℃) (m㎡/s)
    1.367
  • 密度(15℃) (g/c㎥)
    0.7636
  • 引火点 (℃)
    53
  • L0.5
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 体質により万一皮膚のかぶれ等が生じた場合は石けん水で良く洗うと共に、保護クリームをご使用下さい。寒冷時、若干のくもり、析出物を生じることがありますが、実用上支障ありません。保管時に沈殿物を生じることがあります。その際は良く振ってから御使用下さい。

型番:

PUNCHOIL-AF-2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PUNCHOIL-AF-2Aの仕様・寸法情報

詳細タイプ
金属加工油
動粘度(40℃)(m㎡/s)
1.367
密度(15℃)(g/c㎥)
0.7636
引火点(℃)
53
L0.5
内容量
1缶(20L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
PUNCHOIL-AF-2A

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,348
( 17,983 )
9日目

詳細情報

基本情報

極低粘度の合成油に厳選された特殊な油性向上剤等を配合した高性能金属加工油です。
【特長】
・アルミニウムに対して優れた潤滑性を持っております
・アルミニウムや銅などの非鉄金属に対する腐食性がありません
・無色・低臭気のクリーンなオイルですので快適な作業環境が維持できます
・ダフニーパンチオイルAF-Cシリーズよりも乾燥性が良好です
・完全揮発タイプですので、加熱脱脂後に不揮発成分が残りません
・消防法危険物分類:第2石油類
【用途】
・ルームエアコンやカーエアコンなどの熱交換器用のアルミフィンの成形(ドロータイプ、ドローレスタイプ)に使用される低臭気・完全揮発タイプの金属加工油です
・油膜乾燥性とアルミフィン加工性に優れ、乾燥後のアルミ表面の親水性を損ないませんので、溶剤脱脂工程を省略できる洗浄レス工程用加工油としてご使用頂けます

ご注意

  • 体質により万一皮膚のかぶれ等が生じた場合は石けん水で良く洗うと共に、保護クリームをご使用下さい。寒冷時、若干のくもり、析出物を生じることがありますが、実用上支障ありません。保管時に沈殿物を生じることがあります。その際は良く振ってから御使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニーパンチオイル AF-2Aの型番PUNCHOIL-AF-2Aのページです。 型番PUNCHOIL-AF-2Aに関する仕様情報を記載しております。
ダフニーパンチオイル AF-2Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダフニーパンチオイル AF-2A
水溶性プレス油剤 メカフォージング M-2
プレス工作油EM-7200-7270
無洗浄プレス工作油G-6216F/6216FA/FS
プレス工作油EH-7300-7370
プレス工作油EP-7400-7470
メーカー出光興産日本メカケミカル日本工作油日本工作油日本工作油日本工作油
通常価格16,34834,41617,267 -14,494 -20,461 -14,954 -
通常出荷日9日目3日目3日目3日目〜3日目3日目
詳細タイプ金属加工油-----
動粘度(40℃)(m㎡/s)1.367-----
密度(15℃)(g/c㎥)0.7636-----
引火点(℃)53-----
L0.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プレス加工油剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト