17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダフニーミルクールBL

通常単価(税別)
19,192
税込単価
21,111
通常出荷日:9日目

鉱油に各種界面活性剤を配合したJIS規格A-1種2号のエマルション型切削油です。【特長】・非鉄金属、特...

詳細を確認
  • 種類
    液状
  • 性質
    水溶性
  • 詳細タイプ
    エマルション型切削油
  • 密度(15℃) (g/c㎥)
    0.8963
  • L2.0
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 希釈倍率10倍(10%)~20倍(5.0%)でご使用下さい。エマルションの調整に当たっては、必ず水にダフニーミルクールBLを加えて下さい。体質によっては、皮膚障害を起こすことがあります。原液が皮膚に触れた場合は、石鹸でよく洗うとともに保護クリームをご使用ください。誤飲防止に努めて下さい。

型番:

MILLCOOL-BL
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MILLCOOL-BLの仕様・寸法情報

種類
液状
性質
水溶性
詳細タイプ
エマルション型切削油
密度(15℃)(g/c㎥)
0.8963
L2.0
内容量
1缶(20L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
MILLCOOL-BL

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,192
( 21,111 )
9日目

詳細情報

基本情報

鉱油に各種界面活性剤を配合したJIS規格A-1種2号のエマルション型切削油です。
【特長】
・非鉄金属、特に銅・アルミの腐食を防止します
・優れた乳化安定性を示し、長時間安定した乳化特性を有します
・消泡性に優れ、攪拌力の大きな機械にも適用できます
【用途】
・非鉄金属、特に銅合金の汎用切削加工用油剤として、水に溶かして使用します

ご注意

  • 希釈倍率10倍(10%)~20倍(5.0%)でご使用下さい。エマルションの調整に当たっては、必ず水にダフニーミルクールBLを加えて下さい。体質によっては、皮膚障害を起こすことがあります。原液が皮膚に触れた場合は、石鹸でよく洗うとともに保護クリームをご使用ください。誤飲防止に努めて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニーミルクールBLの型番MILLCOOL-BLのページです。 型番MILLCOOL-BLに関する仕様情報を記載しております。
ダフニーミルクールBLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダフニーミルクールBL
ダフニーミルクールAL
ダフニーアルファクールWS
ダフニーアルファクールWR
ダフニーミルクールXLP
水溶性研削液 メタルカット(ケミカルソリューション型)
メーカー出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産トラスコ中山
通常価格19,19219,04022,08123,90021,21723,001 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目1日目〜
種類液状液状液状液状液状液状
性質水溶性水溶性水溶性水溶性水溶性水溶性
詳細タイプエマルション型切削油マイクロエマルション型切削油シンセティックソルブル型切削油乳化破壊対策ソルブルタイプ切削油乳化破壊対策エマルションタイプ切削油-
密度(15℃)(g/c㎥)0.89630.89690.97331.00740.9396-
L2.0L3.5L2.5L1.0--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水溶性切削液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト