17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダフニーミルクールXLP

通常単価(税別)
21,217
税込単価
23,339
通常出荷日:9日目

鉱物油系ベースオイルに出光独自の特殊界面活性剤を使用し、防錆剤、腐食防止剤及び油性剤を配合した「乳化破...

詳細を確認
  • 種類
    液状
  • 性質
    水溶性
  • 詳細タイプ
    乳化破壊対策エマルションタイプ切削油
  • 密度(15℃) (g/c㎥)
    0.9396
  • 引火点 (℃)
    なし
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 乳化調整は、必ず水にダフニーミルクールXLPの原液を補給してください。使用可能な希釈倍率は、10倍(10%)~20倍(5%)です。この範囲を超えないように注意してください。体質によっては、皮膚障害(かぶれ、発疹)を起こすことがあります。その際は、石けん水で良く洗うとともに、保護クリーム、保護手袋をご使用ください。誤飲防止に努めて下さい。

型番:

MILLCOOL-XLP
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MILLCOOL-XLPの仕様・寸法情報

種類
液状
性質
水溶性
詳細タイプ
乳化破壊対策エマルションタイプ切削油
密度(15℃)(g/c㎥)
0.9396
引火点(℃)
なし
内容量
1缶(20L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
MILLCOOL-XLP

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,217
( 23,339 )
9日目

詳細情報

基本情報

鉱物油系ベースオイルに出光独自の特殊界面活性剤を使用し、防錆剤、腐食防止剤及び油性剤を配合した「乳化破壊対策エマルションタイプ」の水溶性切削油です。
【特長】
・特殊界面活性剤が有する高潤滑性により、優れた切削性を有し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます
・バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に期待できます
・濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、被削材や工作機械の発錆を抑制できます
・優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます
・人体への影響を考慮し、問題となるような殺菌剤・塩素系添加剤は使用しておりません
【用途】
・アルミ合金、炭素鋼、合金鋼の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します
・非塩素系ですので、廃液処理の際にダイオキシンや腐食性塩素ガスを発生する恐れがありません

ご注意

  • 乳化調整は、必ず水にダフニーミルクールXLPの原液を補給してください。使用可能な希釈倍率は、10倍(10%)~20倍(5%)です。この範囲を超えないように注意してください。体質によっては、皮膚障害(かぶれ、発疹)を起こすことがあります。その際は、石けん水で良く洗うとともに、保護クリーム、保護手袋をご使用ください。誤飲防止に努めて下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニーミルクールXLPの型番MILLCOOL-XLPのページです。 型番MILLCOOL-XLPに関する仕様情報を記載しております。
ダフニーミルクールXLPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダフニーミルクールXLP
ダフニーミルクールAL
ダフニーミルクールBL
ダフニーアルファクールWS
ダフニーアルファクールWR
水溶性研削液 メタルカット(ケミカルソリューション型)
メーカー出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産トラスコ中山
通常価格21,21719,04019,19222,08123,90020,000 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目1日目〜
種類液状液状液状液状液状液状
性質水溶性水溶性水溶性水溶性水溶性水溶性
詳細タイプ乳化破壊対策エマルションタイプ切削油マイクロエマルション型切削油エマルション型切削油シンセティックソルブル型切削油乳化破壊対策ソルブルタイプ切削油-
密度(15℃)(g/c㎥)0.93960.89690.89630.97331.0074-
引火点(℃)なし-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト