17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダフニーアルファクールWR

通常単価(税別)
23,900
税込単価
26,290
通常出荷日:9日目

安定性に優れた基油を採用し、出光独自の乳化破壊対策を施した抗菌性界面活性剤、防錆剤、腐食防止剤及び油性...

詳細を確認
  • 種類
    液状
  • 性質
    水溶性
  • 詳細タイプ
    乳化破壊対策ソルブルタイプ切削油
  • 密度(15℃) (g/c㎥)
    1.0074
  • L1.0
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 乳化調整は、必ず水にダフニーアルファクールWRの原液を補給してください。使用可能な希釈倍率は、30倍(3.3%)~50倍(2.0%)です。この範囲を超えないように注意してください。体質によっては、皮膚障害(かぶれ、発疹)を起こすことがあります。その際は、石けん水で良く洗うとともに、保護クリーム、保護手袋をご使用ください。誤飲防止に努めてください。

型番:

ALPHACOOL-WR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ALPHACOOL-WRの仕様・寸法情報

種類
液状
性質
水溶性
詳細タイプ
乳化破壊対策ソルブルタイプ切削油
密度(15℃)(g/c㎥)
1.0074
L1.0
内容量
1缶(20L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ALPHACOOL-WR

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,900
( 26,290 )
9日目

詳細情報

基本情報

安定性に優れた基油を採用し、出光独自の乳化破壊対策を施した抗菌性界面活性剤、防錆剤、腐食防止剤及び油性剤を配合した「乳化破壊対策ソルブルタイプ」の水溶性切削油です。
【特長】
・基油や界面活性剤が有する高潤滑性により、優れた切削性を有し工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます
・バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長できるため廃棄物の削減に寄与します
・規定希釈倍率以内で管理すれば、殺菌剤を投入することなく良好な状態を維持できます
・劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します
・濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、被削材や工作機械の発錆を未然に防止できます
・優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます
・人体への影響を考慮し、問題となるような殺菌剤・塩素系添加剤は一切使用しておりません
【用途】
・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼の汎用切削加工油剤として水に溶かして使用します
・鋳鉄加工で従来ソルブルタイプの水溶性切削油では赤褐色に変色しやすいクーラントタンクに最適です
・非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです

ご注意

  • 乳化調整は、必ず水にダフニーアルファクールWRの原液を補給してください。使用可能な希釈倍率は、30倍(3.3%)~50倍(2.0%)です。この範囲を超えないように注意してください。体質によっては、皮膚障害(かぶれ、発疹)を起こすことがあります。その際は、石けん水で良く洗うとともに、保護クリーム、保護手袋をご使用ください。誤飲防止に努めてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニーアルファクールWRの型番ALPHACOOL-WRのページです。 型番ALPHACOOL-WRに関する仕様情報を記載しております。
ダフニーアルファクールWRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダフニーアルファクールWR
ダフニーアルファクールWS
ダフニーミルクールBL
ダフニーミルクールAL
ダフニーミルクールXLP
水溶性研削液 メタルカット(ケミカルソリューション型)
メーカー出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産トラスコ中山
通常価格23,90022,08119,19219,04021,21723,001 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目1日目〜
種類液状液状液状液状液状液状
性質水溶性水溶性水溶性水溶性水溶性水溶性
詳細タイプ乳化破壊対策ソルブルタイプ切削油シンセティックソルブル型切削油エマルション型切削油マイクロエマルション型切削油乳化破壊対策エマルションタイプ切削油-
密度(15℃)(g/c㎥)1.00740.97330.89630.89690.9396-
L1.0L2.5L2.0L3.5--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水溶性切削液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト