17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダフニーカットHL-25

通常単価(税別)
14,735
税込単価
16,209
通常出荷日:9日目

【特長】・高純度の炭化水素化合物であり、臭気がありません・分留範囲が狭く低粘度高引火の合成油です・引火...

詳細を確認
  • 種類
    液状
  • 詳細タイプ
    高性能放電加工油
  • 動粘度(40℃) (m㎡/s)
    2.56
  • 密度(15℃) (g/c㎥)
    0.7850
  • 引火点 (℃)
    87
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 万一、体質による皮膚障害が生じた場合は石ケン水で良く洗うと共に保護クリーム等をご使用下さい。寒冷時、若干のくもり、析出物を生じることがありますが、実用上支障ありません。

型番:

CUT-HL-25
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CUT-HL-25の仕様・寸法情報

種類
液状
詳細タイプ
高性能放電加工油
動粘度(40℃)(m㎡/s)
2.56
密度(15℃)(g/c㎥)
0.7850
引火点(℃)
87
内容量
1缶(20L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
CUT-HL-25

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,735
( 16,209 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高純度の炭化水素化合物であり、臭気がありません
・分留範囲が狭く低粘度高引火の合成油です
・引火点が高いので、火災防止上安全です
・安全性が良く、長期間の使用に耐えます
・低粘度油のため加工屑の排除が容易です
【用途】
・放電加工油として使用されます

ご注意

  • 万一、体質による皮膚障害が生じた場合は石ケン水で良く洗うと共に保護クリーム等をご使用下さい。寒冷時、若干のくもり、析出物を生じることがありますが、実用上支障ありません。

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • シェル パラオール 画像

    昭和シェル石油

    シェル パラオール

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニーカットHL-25の型番CUT-HL-25のページです。 型番CUT-HL-25に関する仕様情報を記載しております。
ダフニーカットHL-25のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金型のメンテに使用
4
満足度:4.0
ミスミで依頼すると納期の日程が見えるので助かっています。他の類似品も使用したことはありますが、他商品に対してダフニーカッ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダフニーカットHL-25
ダフニーマーグプラスHM25
ダフニーマーグプラスST25
ダフニーマーグプラスTH10
ダフニーマーグプラスAM20HS
ダフニーマーグプラスGD10
メーカー出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産
通常価格14,73519,79916,43315,25922,68119,506
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類液状液状液状液状液状液状
詳細タイプ高性能放電加工油非塩素切削油非塩素切削油非塩素切削油非塩素系自動盤加工油非塩素切削油
動粘度(40℃)(m㎡/s)2.5626.4710.7310.2120.719.49
密度(15℃)(g/c㎥)0.78500.94490.87650.88710.93370.893
引火点(℃)87176162166160168
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト