17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダフニーマーグプラスED3

通常単価(税別)
21,802
税込単価
23,982
通常出荷日:9日目

高度に精製したパラフィン系基油に、放電加工速度を向上させる添加剤を効果的に配合した高速放電加工油です。...

詳細を確認
  • 種類
    液状
  • 詳細タイプ
    高速型彫り放電加工油
  • 動粘度(40℃) (m㎡/s)
    2.463
  • 密度(15℃) (g/c㎥)
    0.8135
  • 引火点 (℃)
    98
  • 内容量
    1缶(20L)

型番:

MARGPLUS-ED3
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MARGPLUS-ED3の仕様・寸法情報

種類
液状
詳細タイプ
高速型彫り放電加工油
動粘度(40℃)(m㎡/s)
2.463
密度(15℃)(g/c㎥)
0.8135
引火点(℃)
98
内容量
1缶(20L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
MARGPLUS-ED3

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,802
( 23,982 )
9日目

詳細情報

基本情報

高度に精製したパラフィン系基油に、放電加工速度を向上させる添加剤を効果的に配合した高速放電加工油です。
【特長】
・従来の高速放電加工油よりも加工速度を向上させる事ができます。
・従来の高速放電加工油よりも粗加工条件、仕上加工条件共に高速度化を実現しました。
・低粘度化により取り扱いが容易な上、加工屑の排出が容易で加工の妨げとなりません。
・無色透明液体です。
・低臭気により作業環境を悪化させません。
【用途】
・型彫り放電加工油、細穴加工全般に適応いたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニーマーグプラスED3の型番MARGPLUS-ED3のページです。 型番MARGPLUS-ED3に関する仕様情報を記載しております。
ダフニーマーグプラスED3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダフニーマーグプラスED3
ダフニーマーグプラスAM30
ダフニーマーグプラスAM20
ダフニーマーグプラスGD10
ダフニーマーグプラスTH10
ダフニーマーグプラスHM25
メーカー出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産
通常価格21,80215,00317,64319,50615,25919,799
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類液状液状液状液状液状液状
詳細タイプ高速型彫り放電加工油非塩素切削油非塩素切削油非塩素切削油非塩素切削油非塩素切削油
動粘度(40℃)(m㎡/s)2.46333.4422.289.4910.2126.47
密度(15℃)(g/c㎥)0.81350.87690.89290.8930.88710.9449
引火点(℃)98212182168166176

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト