17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダフニーマーグプラスST25

通常単価(税別)
16,433
税込単価
18,076
通常出荷日:9日目

反応性の強い活性型非塩素系切削油剤で難削材の深穴加工に最適です。【特長】・反応性の強い極圧添加剤を組合...

詳細を確認
  • 種類
    液状
  • 性質
    難切削
  • 詳細タイプ
    非塩素切削油
  • 動粘度(40℃) (m㎡/s)
    10.73
  • 密度(15℃) (g/c㎥)
    0.8765
  • 引火点 (℃)
    162
  • 内容量
    1缶(20L)

型番:

MARGPLUS-ST25
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MARGPLUS-ST25の仕様・寸法情報

種類
液状
性質
難切削
詳細タイプ
非塩素切削油
動粘度(40℃)(m㎡/s)
10.73
密度(15℃)(g/c㎥)
0.8765
引火点(℃)
162
内容量
1缶(20L)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
MARGPLUS-ST25

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,433
( 18,076 )
9日目

詳細情報

基本情報

反応性の強い活性型非塩素系切削油剤で難削材の深穴加工に最適です。
【特長】
・反応性の強い極圧添加剤を組合わせていますので、構成刃先の生成を十分に抑制し、高い加工精度と良好な仕上面を得ることができます
・応力緩和剤(SR剤)を用いることにより、工具摩耗や欠けを防止できます
・粘度が低いので、切屑による持ち去りが少なく、消費等を節減できます
・淡色で作業性に優れています
【用途】
・被削性の良くない炭素鋼、合金鋼の深穴加工(ガンドリル、B.T.A)に使用します
・ステンレス等の難削材の連続加工(ドリル、リーマ、旋削)で、良好な仕上面粗さが必要とされる場合に効果を発揮します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニーマーグプラスST25の型番MARGPLUS-ST25のページです。 型番MARGPLUS-ST25に関する仕様情報を記載しております。
ダフニーマーグプラスST25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダフニーマーグプラスST25
ダフニーマーグプラスHM25
ダフニーマーグプラスTH10
ダフニーマーグプラスGD10
ダフニーカットHL-25
ダフニーマーグプラスAM30
メーカー出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産
通常価格16,43319,79915,25919,50614,73515,003
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類液状液状液状液状液状液状
性質難切削難切削難切削難切削--
詳細タイプ非塩素切削油非塩素切削油非塩素切削油非塩素切削油高性能放電加工油非塩素切削油
動粘度(40℃)(m㎡/s)10.7326.4710.219.492.5633.44
密度(15℃)(g/c㎥)0.87650.94490.88710.8930.78500.8769

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト