17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダフニーマーグプラスAM20M

通常単価(税別)
16,264
税込単価
17,890
通常出荷日:14日目

本油は活性型の切削性を発揮する難削材のマイクロシャフト加工用切削油剤で、腐食性の少ない不活性型です。ま...

詳細を確認
  • 種類
    液状
  • 詳細タイプ
    非塩素切削油
  • 動粘度(40℃) (m㎡/s)
    21.07
  • 密度(15℃) (g/c㎥)
    0.8809
  • 引火点 (℃)
    182
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 体質によっては、皮膚障害を起こすことがあります。その際は、石ケン水で良く洗うと共に保護クリーム等をご使用下さい。寒冷時、若干のくもり、析出物を生じることがありますが、実用上支障ありません。

型番:

MARGPLUS-AM20M
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MARGPLUS-AM20Mの仕様・寸法情報

種類
液状
詳細タイプ
非塩素切削油
動粘度(40℃)(m㎡/s)
21.07
密度(15℃)(g/c㎥)
0.8809
引火点(℃)
182
内容量
1缶(20L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
MARGPLUS-AM20M

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,264
( 17,890 )
14日目

詳細情報

基本情報

本油は活性型の切削性を発揮する難削材のマイクロシャフト加工用切削油剤で、腐食性の少ない不活性型です。また、有害物質生成を懸念されている塩素系極圧添加剤を使用しない、非塩素系切削油です。
【特長】
・特殊油性剤が配合されており、きれいな仕上げ面(挽き目)が得らます。
・塩素系極圧剤を使用していないため、廃油焼却時に有害物質を生成しません。
【用途】
・合金鋼、ステンレス鋼等の自動盤加工用の切削油剤です。

ご注意

  • 体質によっては、皮膚障害を起こすことがあります。その際は、石ケン水で良く洗うと共に保護クリーム等をご使用下さい。寒冷時、若干のくもり、析出物を生じることがありますが、実用上支障ありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニーマーグプラスAM20Mの型番MARGPLUS-AM20Mのページです。 型番MARGPLUS-AM20Mに関する仕様情報を記載しております。
ダフニーマーグプラスAM20Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダフニーマーグプラスAM20M
ダフニーマーグプラスAM20
ダフニーマーグプラスAM20HS
ダフニーマーグプラスAM30
ダフニーマーグプラスBR20
ダフニーマーグプラスGD10
メーカー出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産
通常価格16,26417,64322,68115,00319,35019,506
通常出荷日14日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類液状液状液状液状液状液状
詳細タイプ非塩素切削油非塩素切削油非塩素系自動盤加工油非塩素切削油非塩素切削油非塩素切削油
動粘度(40℃)(m㎡/s)21.0722.2820.7133.4421.569.49
密度(15℃)(g/c㎥)0.88090.89290.93370.87690.89070.893
引火点(℃)182182160212220168

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト