17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダフニーオイルCR10

通常単価(税別)
26,085
税込単価
28,694
通常出荷日:9日目

世界的に数少ないナフテン基油を精製処理油に仕上げ、これに添加剤を加えた高級潤滑油です。【特長】・酸化安...

詳細を確認
  • 種類
    その他
  • 動粘度@40℃ (m㎡/s)
    9.96
  • 種類詳細
    無段変速機油
  • ISO粘度グレード
    VG10
  • 引火点(COC) (℃)
    158
  • 密度(15℃) (g/cm3)
    0.907
  • 色(ASTM)
    L0.5
  • 内容量
    1缶(20L)

型番:

CR10-20L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR10-20Lの仕様・寸法情報

種類
その他
動粘度@40℃(m㎡/s)
9.96
種類詳細
無段変速機油
ISO粘度グレード
VG10
引火点(COC)(℃)
158
密度(15℃)(g/cm3)
0.907
色(ASTM)
L0.5
内容量
1缶(20L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR10-20L

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,085
( 28,694 )
9日目

詳細情報

基本情報

世界的に数少ないナフテン基油を精製処理油に仕上げ、これに添加剤を加えた高級潤滑油です。
【特長】
・酸化安定性に優れていますので、そのためスラッジやカーボンが出にくく、長時間の使用が可能です
・素晴らしい低温流動性を有しています
・ナフテン基でありながらアニリン点が高く、ゴム・パッキン類に対する安定性が優れています
・優れた消泡性を有しています
【用途】
・適度なトラクション係数を必要とする無段変速機専用油です
【適用機種】
・シンポ工業殿:リングコーン
・旭精機工業殿:コップ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニーオイルCR10の型番CR10-20Lのページです。 型番CR10-20Lに関する仕様情報を記載しております。
ダフニーオイルCR10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダフニーオイルCR10
ダフニーアルファドライブP32
ダフニーウォームギヤーオイル460
ダフニーアルファサーモ32B
ダフニーアルファスクリュー32
ダフニーアルファサーモ22A
メーカー出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産
通常価格26,08544,50716,75930,27530,91932,978
通常出荷日9日目18日目16日目9日目9日目9日目
種類その他その他ギヤ油熱媒体油空気圧縮機油熱媒体油
動粘度@40℃(m㎡/s)9.9631.73467.522.4532.6320.06
種類詳細無段変速機油無段変速機油----
ISO粘度グレードVG10VG32VG460VG32VG32VG22
引火点(COC)(℃)158240306214230218

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト