17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダフニーアルファドライブP32

通常単価(税別)
44,50742,428
税込単価
48,95846,671
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目

特殊合成基油を用い、各種添加剤を効果的に配合した画期的なオイルです。【特長】・酸化安定性に優れ、長期間...

詳細を確認
  • 種類
    その他
  • 動粘度@40℃ (m㎡/s)
    31.73
  • 動粘度@100℃ (m㎡/s)
    5.819
  • 種類詳細
    無段変速機油
  • ISO粘度グレード
    VG32
  • 引火点(COC) (℃)
    240
  • 粘度指数 (cst)
    125
  • 密度(15℃) (g/cm3)
    0.8341
  • 内容量
    1缶(20L)

型番:

ALPHADRIVEP-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ALPHADRIVEP-32の仕様・寸法情報

種類
その他
動粘度@40℃(m㎡/s)
31.73
動粘度@100℃(m㎡/s)
5.819
種類詳細
無段変速機油
ISO粘度グレード
VG32
引火点(COC)(℃)
240
粘度指数(cst)
125
密度(15℃)(g/cm3)
0.8341
内容量
1缶(20L)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
ALPHADRIVEP-32

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,50742,428
( 46,671 )
18日目

詳細情報

基本情報

特殊合成基油を用い、各種添加剤を効果的に配合した画期的なオイルです。
【特長】
・酸化安定性に優れ、長期間の高温運転にも耐えます
・耐摩耗性・耐焼付性に優れます
・防錆性に優れ、発錆トラブルを防止します
・消泡性に優れます
・対シール性にも優れます
【用途】
・椿本チェイン殿DISCO無段変速機専用油です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニーアルファドライブP32の型番ALPHADRIVEP-32のページです。 型番ALPHADRIVEP-32に関する仕様情報を記載しております。
ダフニーアルファドライブP32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダフニーアルファドライブP32
ダフニーアルファスクリュー32
ダフニーアルファサーモ32B
ダフニーオイルCR10
ダフニーアルファサーモ22A
ダフニーウォームギヤーオイル460
メーカー出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産
通常価格44,50730,91930,27526,08532,97816,759
通常出荷日18日目9日目9日目9日目9日目16日目
種類その他空気圧縮機油熱媒体油その他熱媒体油ギヤ油
動粘度@40℃(m㎡/s)31.7332.6322.459.9620.06467.5
動粘度@100℃(m㎡/s)5.8195.6094.002-4.12334.3
種類詳細無段変速機油--無段変速機油--
ISO粘度グレードVG32VG32VG32VG10VG22VG460
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト