17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダフニーアルファドライブP ALPHADRIVEP-150

ダフニーアルファドライブP

通常単価(税別)
61,44542,427
税込単価
67,59046,670
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目

特殊合成基油を用い、各種添加剤を効果的に配合した画期的なオイルです。【特長】・トラクション特性に優れ、...

詳細を確認
  • 種類
    その他
  • 種類詳細
    無段変速機油
  • 色(ASTM)
    L0.5
  • 内容量
    1缶(20L)

型番:

ALPHADRIVEP-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ALPHADRIVEP-150の仕様・寸法情報

種類
その他
動粘度@40℃(m㎡/s)
158.3
動粘度@100℃(m㎡/s)
13.77
種類詳細
無段変速機油
ISO粘度グレード
VG150
引火点(COC)(℃)
176
粘度指数(cst)
69
密度(15℃)(g/cm3)
0.8564
色(ASTM)
L0.5
内容量
1缶(20L)

絞り込み条件

  • 動粘度@40℃(m㎡/s)

  • 動粘度@100℃(m㎡/s)

  • ISO粘度グレード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
ALPHADRIVEP-150

動粘度@40℃

(m㎡/s)

動粘度@100℃

(m㎡/s)

ISO粘度グレード

引火点(COC)

(℃)

粘度指数

(cst)

密度(15℃)

(g/cm3)

内容量

最小発注数量
158.3
13.77
VG150
176
69
0.8564
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,44542,427
( 46,670 )
18日目

詳細情報

基本情報

特殊合成基油を用い、各種添加剤を効果的に配合した画期的なオイルです。
【特長】
・トラクション特性に優れ、高い伝達効率を示します。
・耐摩耗性・耐焼付性に優れます。
・酸化安定性に優れ、長期間の高温運転にも耐えます。
・防錆性に優れ、発錆トラブルを防止します。
・消泡性に優れます。
・対シール性にも優れます。
【用途】
トラクションドライブ(摩擦伝達装置)専用油です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダフニーアルファドライブPの型番ALPHADRIVEP-150のページです。 型番ALPHADRIVEP-150に関する仕様情報を記載しております。
ダフニーアルファドライブPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダフニーアルファドライブP
ダフニーオイルCR10
ダフニーアルファドライブP32
ダフニーハイドロウリックフルイド
ダフニースーパーマルチオイル2M
ダフニーアルファサーモ32B
メーカー出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産
通常価格61,44526,08544,50712,13016,71230,275
通常出荷日18日目9日目18日目9日目〜9日目9日目
種類その他その他その他油圧作動油軸受油熱媒体油
種類詳細無段変速機油無段変速機油無段変速機油---
色(ASTM)L0.5L0.5-L0.5L2.0L0.5
内容量1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト