17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダフニーアルファスクリュー32

通常単価(税別)
30,91929,737
税込単価
34,01132,711
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

合成基油に特殊な高温用酸化防止剤、銅不活性化剤及び防錆剤等の各種添加剤を配合しています。近年の圧縮機の...

詳細を確認
  • 種類
    空気圧縮機油
  • 動粘度@40℃ (m㎡/s)
    32.63
  • 動粘度@100℃ (m㎡/s)
    5.609
  • ISO粘度グレード
    VG32
  • 引火点(COC) (℃)
    230
  • 粘度指数 (cst)
    110
  • 密度(15℃) (g/cm3)
    0.8416
  • 内容量
    1缶(20L)

型番:

ALPHASCREW-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ALPHASCREW-32の仕様・寸法情報

種類
空気圧縮機油
動粘度@40℃(m㎡/s)
32.63
動粘度@100℃(m㎡/s)
5.609
ISO粘度グレード
VG32
引火点(COC)(℃)
230
粘度指数(cst)
110
密度(15℃)(g/cm3)
0.8416
内容量
1缶(20L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ALPHASCREW-32
関連

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,91929,737
( 32,711 )
9日目

詳細情報

基本情報

合成基油に特殊な高温用酸化防止剤、銅不活性化剤及び防錆剤等の各種添加剤を配合しています。近年の圧縮機の小型化、空冷化、高圧化及びクリーンエア化等に伴い苛酷化した潤滑油への要求特性に対応したもので、耐熱性、耐スラッジ性に優れ、オイルメンテナンス間隔の延長に効果を発揮します。
【特長】
・高温での酸化安定性とスラッジ溶解性を併せ持つ合成基油を使用しているため、高温運転時のスラッジ生成による機械のトラブルを防止します
・オイル寿命を延長化できます
・オイルクーラー付着物の清掃作業を改善することができます
・空気中の水分が油中に混入しても、優れた防錆能力と水分離性能により圧縮機内の錆を防止し、ドレンからの排出を容易にします
・銅不活性化剤により、銅の影響による油の劣化・変質を防ぎます
・流動点が極めて低いため、低温起動性に優れています
・粘度指数が高い為、高温、高圧下での吐出効果を向上させます
・圧縮機運転上の安全性を高めます
【用途】
・超ロングライフ型油冷式空気圧縮機専用潤滑油です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニーアルファスクリュー32の型番ALPHASCREW-32のページです。 型番ALPHASCREW-32に関する仕様情報を記載しております。
ダフニーアルファスクリュー32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダフニーアルファスクリュー32
ダフニーアルファドライブP32
ダフニーアルファサーモ32B
ダフニースーパースクリュー
ダフニーアルファサーモ22A
ダフニーウォームギヤーオイル460
メーカー出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産
通常価格30,91944,50730,27514,54932,97816,759
通常出荷日9日目18日目9日目9日目9日目16日目
種類空気圧縮機油その他熱媒体油空気圧縮機油熱媒体油ギヤ油
動粘度@40℃(m㎡/s)32.6331.7322.4532.5320.06467.5
動粘度@100℃(m㎡/s)5.6095.8194.0025.4584.12334.3
ISO粘度グレードVG32VG32VG32VG32VG22VG460
引火点(COC)(℃)230240214228218306

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト