17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダフニースーパースクリュー

通常単価(税別)
14,549
税込単価
16,004
通常出荷日:9日目

高度に水素化改質処理をしたパラフィン系ベースオイルに、特殊な高温用酸化防止剤、銅不活性化剤、防錆剤及び...

詳細を確認
  • 種類
    空気圧縮機油
  • 動粘度@40℃ (m㎡/s)
    32.53
  • 動粘度@100℃ (m㎡/s)
    5.458
  • ISO粘度グレード
    VG32
  • 引火点(COC) (℃)
    228
  • 密度(15℃) (g/cm3)
    0.8654
  • 色(ASTM)
    L0.5
  • 内容量
    1缶(20L)

型番:

SUPERSCREW-32
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SUPERSCREW-32の仕様・寸法情報

種類
空気圧縮機油
動粘度@40℃(m㎡/s)
32.53
動粘度@100℃(m㎡/s)
5.458
ISO粘度グレード
VG32
引火点(COC)(℃)
228
密度(15℃)(g/cm3)
0.8654
色(ASTM)
L0.5
内容量
1缶(20L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SUPERSCREW-32
関連

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,549
( 16,004 )
9日目

詳細情報

基本情報

高度に水素化改質処理をしたパラフィン系ベースオイルに、特殊な高温用酸化防止剤、銅不活性化剤、防錆剤及び消泡剤等の各種添加剤を配合した油冷式スクリュー圧縮機専用油です。切削油のオイルミストや劣化残油等、外部からの異物による影響を受けにくく、優れた酸化安定性を有する超ロングライフオイルです。
【特長】
・抜群の高温酸化安定性を有しており、高温運転時のスラッジ生成による機械トラブルを防止します
・オイルミストや劣化油の混入によるスラッジの生成を抑制します
・空気中の水分が混入しても、圧縮機内の錆を防止し、ドレンからの水の排出を容易にします
・銅不活性化剤により、銅の影響による油の劣化・変質を防ぎます
【用途】
・超ロングライフ型油冷式スクリュー圧縮機専用潤滑油です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニースーパースクリューの型番SUPERSCREW-32のページです。 型番SUPERSCREW-32に関する仕様情報を記載しております。
ダフニースーパースクリューのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダフニースーパースクリュー
ダフニーウォームギヤーオイル460
ダフニーアルファサーモ32B
ダフニーアルファスクリュー32
ダフニースピンテックスオイル
ダフニーアルファサーモ22A
メーカー出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産
通常価格14,54916,75927,80129,73715,49329,241
通常出荷日9日目16日目9日目9日目9日目9日目
種類空気圧縮機油ギヤ油熱媒体油空気圧縮機油潤滑油熱媒体油
動粘度@40℃(m㎡/s)32.53467.522.4532.6310.2420.06
動粘度@100℃(m㎡/s)5.45834.34.0025.6092.9094.123
ISO粘度グレードVG32VG460VG32VG32VG10VG22
引火点(COC)(℃)228306214230174218

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト