17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダフニースーパーハイドロST

通常単価(税別)
15,062
税込単価
16,568
通常出荷日:9日目

高度に水素化改質処理をしたパラフィン系基油に、低摩擦・高粘度指数を実現する添加剤をはじめとした各種添加...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 動粘度@40℃(m㎡/s)

  • 動粘度@100℃(m㎡/s)

  • ISO粘度グレード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

動粘度@40℃

(m㎡/s)

動粘度@100℃

(m㎡/s)

ISO粘度グレード

引火点(COC)

(℃)

粘度指数

(cst)

密度(15℃)

(g/cm3)

内容量

最小発注数量
31.86
6.269
VG32
224
148
0.85
1缶(20L)
1個
46.89
8.308
VG46
242
154
0.86
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,062
( 16,568 )
9日目
15,062
( 16,568 )
9日目

詳細情報

基本情報

高度に水素化改質処理をしたパラフィン系基油に、低摩擦・高粘度指数を実現する添加剤をはじめとした各種添加剤を配合した、省エネルギー型低摩擦・高粘度指数非Zn系耐摩耗性油圧作動油です。
【特長】
・動力損失、電力消費の節減できる省エネルギー型油圧油です。
・流動点が極めて低く、粘度指数が高いため、低温における始動トルクが小さく動力損失が軽減できます。
・ウォーミングアップ時間を大幅に短縮できます。
・特殊添加剤の効果により、定常運転時の電力消費の削減が可能です。
・高粘度指数基油(HVIベースオイル)を採用しており、高粘度指数油としては抜群の剪断安定性を有します。
・高圧における使用条件でも粘度低下が極めて少なく、安定した性状を維持できます。
・耐熱性に優れており、スラッジの発生が少なく、タンクやフィルターへのスラッジ付着量がほとんどありません。
・耐摩耗性に優れていますので、油圧ポンプ、モーターならびにアクチュエーター等の摩耗を少なくすることができます。
・パッキン、Oリング等のゴム材との適合性に優れており、またパッキンとシリンダの潤滑性に優れていますので、パッキンの破壊・シリンダのビビリ・油漏れ等を防止できます。
・その他油圧油として必要な性能を有しています。
【用途】
・油圧作動油による省エネルギーを実現するために開発した省エネルギー型油圧作動油です。
・優れた省エネルギー効果を、さまざまな油圧装置で発揮します。
・熱負荷を受けやすい高性能高圧油圧装置に適用できる油圧作動油です。
・粘度変化を嫌う精密油圧装置、高圧・高速回転で運転される油圧装置、寒冷地における油圧装置に省エネルギー効果を発揮します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニースーパーハイドロSTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダフニースーパーハイドロST
ダフニースーパーハイドロA
ダフニースーパーハイドロX
ダフニースーパースクリュー
ダフニーハイドロウリックフルイド
ダフニーアルファドライブP
メーカー出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産
通常価格15,06212,262 -13,984 -14,54912,13042,432
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目〜18日目
種類油圧作動油油圧作動油油圧作動油空気圧縮機油油圧作動油その他
色(ASTM)L0.5L0.5L0.5L0.5L0.5L0.5
内容量1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト