17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダフニーマルチウェイMT MULTIWAYMT-32

ダフニーマルチウェイMT

通常単価(税別)
15,912
税込単価
17,503
通常出荷日:9日目

高度に精製したパラフィン系基油に、油性向上剤、粘着剤、酸化防止剤、ステイン防止剤を効果的に配合し、摺動...

詳細を確認

型番:

MULTIWAYMT-32
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MULTIWAYMT-32の仕様・寸法情報

種類
摺動面油
動粘度@40℃(m㎡/s)
31.12
動粘度@100℃(m㎡/s)
5.423
ISO粘度グレード
VG32
引火点(COC)(℃)
230
粘度指数(cst)
109
密度(15℃)(g/cm3)
0.8741
色(ASTM)
L1.0
内容量
1缶(20L)
-
-

絞り込み条件

  • 動粘度@40℃(m㎡/s)

  • 動粘度@100℃(m㎡/s)

  • ISO粘度グレード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
MULTIWAYMT-32

動粘度@40℃

(m㎡/s)

動粘度@100℃

(m㎡/s)

ISO粘度グレード

引火点(COC)

(℃)

粘度指数

(cst)

密度(15℃)

(g/cm3)

色(ASTM)

内容量

最小発注数量
31.12
5.423
VG32
230
109
0.8741
L1.0
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,912
( 17,503 )
9日目

詳細情報

基本情報

高度に精製したパラフィン系基油に、油性向上剤、粘着剤、酸化防止剤、ステイン防止剤を効果的に配合し、摺動面油としての必要特性を完全に満たした高級潤滑油です。
【特長】
・摺動面にかかる荷重および滑り速度の大小にかかわらず、スムーズなスタートが可能で、スティックスリップを防止します。
・水溶性切削油対策を施した摺動面油です:
1.水溶性切削油が飛散しても、加水分解しにくく、洗い流されにくい油性剤を使用しております。
2.水溶性切削油に混入した場合、細菌等の栄養源となる成分を極力排除しているため、水溶性切削油の耐腐敗性の低下が少ない摺動面油です。
3.水溶性切削油剤の乳化破壊を引き起こしやすい金属分を使用しておりません。
4.水溶性切削油との分離性を向上させる抗乳化剤を配合しております。このため、水溶性切削油に与える影響が少ない摺動面油です。
【用途】
・あらゆる工作機械に使用できる摺動面油で、特に水溶性切削油を使用している加工工程の機械に最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダフニーマルチウェイMTの型番MULTIWAYMT-32のページです。 型番MULTIWAYMT-32に関する仕様情報を記載しております。
ダフニーマルチウェイMTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダフニーマルチウェイMT
ダフニーマルチウェイC
ダフニースーパータービンオイル
ダフニーウォームギヤーオイル460
ダフニーハイドロウリックフルイド
ダフニーアルファドライブP
メーカー出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産
通常価格15,91214,158 -16,06716,75912,13042,432
通常出荷日9日目9日目〜9日目16日目9日目〜18日目
種類摺動面油摺動面油タービン油ギヤ油油圧作動油その他
内容量1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト