17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モービルグリース XHP220シリーズ

モービルグリース XHP220シリーズ

  • 種類
  • 耐水性
  • 基油粘度(40℃) (cSt)
    220
  • 使用温度 (℃)
    ~140
  • 増ちょう剤
    リチウム複合せっけん
  • 滴点 (℃)
    280
  • 濃い青
  • 内容量
    1缶(16kg)

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    モービルグリース XHP220シリーズの特長

    概要

    • 様々な用途および稼動条件において優れた効果を発揮できるように開発された長寿命のリチウム複合グリース。
    • エクソンモービルの持つ最新のリチウム複合石けん製造技術を採用して処方設計されているため、従来の製品を上回る性能。
    • 抜群の粘着性、構造安定性、耐水性および優れた高温性能を提供できるように処方されている。
    • 高い化学的安定性を有するため優れた防錆および耐腐食性能を発揮。
    • さらに高い滴点を特長とし、その最高推奨使用温度は140℃(284°F)。
    • 基油粘度ISO VG 220のNLGIちょう度グレード00、0、1、2、3から成る。
    • 工業・自動車・建設および船舶などの様々な用途に向けて設計されている。
    • その優れた特性により、高温・浸水・衝撃荷重およびグリース補給間隔の延長など、過酷な稼動条件で使用される用途において理想的な製品。
    • モービルグリースXHP222スペシャルは0.75%の二硫化モリブデンを含む極圧グリースで、旋回その他で油膜が損失される用途において摩耗から保護。

    特長と利益

    • モービルグリースブランドの主力製品であり、その革新的技術と優れた性能により世界各国で高い評価の製品。エクソンモービルの持つ最新技術を結集した製品であり、グローバルな技術サポートスタッフがそれを裏付けている。
    • エクソンモービルの研究所で開発された製造技術を最新式製造施設に導入することにより、モービルグリースXHP220シリーズの有する優れた粘着性・付着性および高滴点などの特性が実現。また、厳選された添加剤が配合されているため、酸化安定性、錆・腐食防止性能、耐浸水性、耐摩耗性および耐極圧性に優れている。
    特長長所と期待できる利益
    抜群の耐水洗性と耐散水性 最も過酷な水に暴露される条件下でも本来の潤滑性能および保護性能に貢献
    高粘着・付着性構造優れたグリース粘着性、漏出の減少、グリース補給間隔の延長によるメンテナンス頻度の低減
    優れた錆・腐食防止性厳しい水性環境においても潤滑対象部品を保護
    高温下における熱劣化、酸化劣化および構造劣化に対する非常に優れた抵抗力高温使用条件下でのグリースの寿命延長、強化されたベアリング保護性能により、メンテナンス・交換コストを低減
    非常に優れた耐摩耗性と耐極圧性激しいすべり接触のある条件下でさえも潤滑対象設備に対する信頼できる保護性能を発揮するため、
    設備寿命の延長および予期せぬ停止時間の低減が可能
    幅広い多目的用途必要在庫の合理化、在庫費用の低減可

    用途

    • モービルグリースXHP220シリーズは、工業・自動車・建設および船舶用途などにおける様々な設備で使用されている。
    • 本製品の色は青色であるため容易に適用箇所が確認できる。
    • モービルグリースXHP221は、工業・船舶用途、シャーシ構成部品および農業設備での使用に推奨される製品。
    • 非常に優れた低温性能を発揮。
    • モービルグリースXHP222は、工業・船舶用途、シャーシ構成部品および農業設備での使用に推奨される製品。
    • 粘着性に優れ、長期にわたり使用できる。

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • ちょう度

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    ちょう度

    混和ちょう度(25℃)

    内容量

    最小発注数量
    No.1
    325
    1缶(16kg)
    1個
    No.2
    280
    1缶(16kg)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,771
    ( 27,248 )
    19日目
    26,116
    ( 28,728 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    長寿命リチウム複合グリース。
    【特長】
    ・抜群の粘着性。
    ・優れた構造安定性。
    ・優れた耐水性。
    ・優れた高温安定性。
    【用途】
    ・工業・自動車・建設・船舶などの潤滑部分で、油膜が損失される用途に。

    ご注意

    • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モービルグリース XHP220シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
    A
    グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モービルグリース XHP220シリーズ
    シェル ガダス S2V220J(EP)高性能多目的極圧グリース
    モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)
    モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)0.4kg
    L700グリース(医療・医薬・食品機械用グリース)
    万能グリース(リチューム)
    メーカーエクソンモービル昭和シェル石油住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤THK大澤ワックス
    通常価格24,771-19,738 -9,942 -1,9482,051 -646
    通常出荷日19日目5日目2日目〜1日目在庫品1日目3日目
    種類ジャバラジャバラチューブ
    耐水性
    基油粘度(40℃)(cSt)220-----
    使用温度(℃)~140-----
    増ちょう剤リチウム複合せっけん-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト