ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDioc CEILING HB 低温対応形EQCL18812W/NSAN8 EQCL18812W/NSAN8

LEDioc CEILING HB 低温対応形EQCL18812W/NSAN8

通常単価(税別)
105,020
税込単価
115,522
通常出荷日:9日目

【特長】・LEDの優れた特性を冷凍・冷蔵倉庫の節電対策に。・照明で消費する電力を低減するとともに、冷凍...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED照明
  • 仕様
    照明器具
  • 全光束 (lm)
    13600
  • 照明器具タイプ
    2灯用
  • 詳細タイプ
    広角タイプ
  • 光源色
    昼白色
  • ホワイト
  • サイズ (mm)
    幅401×奥行273×高さ123
  • 消費電力(W)
    180
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 質量(g)
    8500
  • 仕様詳細
    LED・電源ユニット込
  • 材質
    本体:アルミダイカスト、前面部:強化ガラス、取付板:ステンレス
  • 使用温度範囲 (℃)
    -40℃~+35℃

ご注意

  • 取り付けには別途工事が必要です。

型番:

EQCL18812W/NSAN8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EQCL18812W/NSAN8の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
照明器具
全光束(lm)
13600
照明器具タイプ
2灯用
詳細タイプ
広角タイプ
光源色
昼白色
ホワイト
サイズ(mm)
幅401×奥行273×高さ123
消費電力(W)
180
定格寿命(時間)
40000
質量(g)
8500
仕様詳細
LED・電源ユニット込
材質
本体:アルミダイカスト、前面部:強化ガラス、取付板:ステンレス
使用温度範囲(℃)
-40℃~+35℃

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
EQCL18812W/NSAN8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105,020
( 115,522 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDの優れた特性を冷凍・冷蔵倉庫の節電対策に。
・照明で消費する電力を低減するとともに、冷凍負荷への影響を軽減することで大幅な消費電力削減が可能。
・光源色:5000K相当
・保護等級:IP43
・周波数:50Hz/60Hz共用
・演色:Ra68
・入力電圧:100V~240V

ご注意

  • 取り付けには別途工事が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDioc CEILING HB 低温対応形EQCL18812W/NSAN8の型番EQCL18812W/NSAN8のページです。 型番EQCL18812W/NSAN8に関する仕様情報を記載しております。
LEDioc CEILING HB 低温対応形EQCL18812W/NSAN8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDioc CEILING HB 低温対応形EQCL18812W/NSAN8
LEDioc CEILING HB 低温対応形EQCL18822W/NSAN8
高天井用照明器具 LEDioc CEILING HB エリアライトEHCL17731W/NSAN8
LEDioc 密閉形LED照明器具EZL9041SA9-16
LEDioc 密閉形LED照明器具EZL7041SA9-22
LEDioc 密閉形LED照明器具EZL8041SA9-0
メーカー岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気
通常価格105,020105,02075,25157,96258,59854,208
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプLED照明LED照明LED照明LED照明LED照明LED照明
仕様照明器具照明器具高天井用照明器具照明器具照明器具
全光束(lm)136001360020000350035003500
照明器具タイプ2灯用2灯用2灯用1灯用1灯用1灯用
詳細タイプ広角タイプ広角タイプ広角タイプ特殊直付形角度可変形スタンド形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト