17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ステンレスTIG棒 TG-309L

通常単価(税別)
14,86817,097
税込単価
16,35518,807
通常出荷日:4日目

TG309と同じく炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低く...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

棒径

(mm)

電流範囲 下向

(A)

最小発注数量
1.2
50~120
1個
1.6
50~120
1個
2
100~200
1個
2.4
100~200
1個
2.6
100~200
1個
3.2
150~250
1個
4
150~250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,097
( 18,807 )
4日目
16,109
( 17,720 )
4日目
15,943
( 17,537 )
4日目
15,530
( 17,083 )
4日目
15,530
( 17,083 )
4日目
15,033
( 16,536 )
4日目
14,868
( 16,355 )
4日目

詳細情報

基本情報

TG309と同じく炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしてありますので、低炭素ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接にも適しています。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 識別色/端面:黄緑
  • 規格/JIS YS309L、AWS ER309L該当

溶加棒の化学成分

(%)

化学成分CSiMnPSNiCrMoCu
JIS規格≦0.03≦0.651.0~2.5≦0.03≦0.0312.0~14.023.0~25.0≦0.75≦0.75
一例0.0150.531.780.0090.01013.5023.510.110.11

溶着金属の機械的性質

機械的性質0.2%耐力 MPa引張強さ MPa4D 伸び %
一例41958839.5

溶加棒寸法と適正使用電流

棒径(mm)1.0  1.2  1.62.0  2.4  2.63.2  4.0
棒長(mm)1,000
電流(A)50~120100~200150~250

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスTIG棒 TG-309Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスTIG棒 TG-309L
ステンレスTIG棒 TG-309
ステンレスTIG棒 TG-308L
ステンレスTIG棒 TG-316L
ステンレスTIG棒 TG-309Mo
ステンレスTIG棒 TG-309MoL
メーカータセトタセトタセトタセトタセトタセト
通常価格14,868-14,370 -13,513 -18,062 -28,896 -33,172 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒
棒長(mm)100010001000100010001000
JIS規格YS309L該当YS309該当YS308L該当YS316L該当YS309Mo該当YS309LMo該当
AWS規格ER309L該当ER309該当ER308L該当ER316L該当ER309Mo該当ER309LMo該当
機械的性質:0.2%耐力(MPa)419(-例)430(-例)431(-例)420(-例)489(-例)461(-例)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング