17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ワイヤ径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレスワイヤ- MG310S

ステンレスワイヤ- MG310S
通常単価(税別)
56,10965,202
税込単価
61,72071,722
通常出荷日:4日目

【特長】SUS310S用、に使用する溶接ステンレスワイヤーです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ワイヤ径

(mm)

最小発注数量
1
1個
1.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,109
( 61,720 )
4日目
65,202
( 71,722 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
SUS310S用、に使用する溶接ステンレスワイヤーです。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプワイヤ径
MG310S-1.0-12.5溶接ワイヤ1.0mm
MG310S-1.6-12.5溶接ワイヤ1.6mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスワイヤ- MG310Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスワイヤ- MG310S
ステンレスワイヤ- MG309
ステンレスワイヤ- MG308
ステンレスワイヤ- MG316
ステンレスワイヤ- MG309L
ステンレスワイヤ- MG308L
メーカータセトタセトタセトタセトタセトタセト
通常価格56,109-40,000 -34,965 -46,60041,216 -36,544 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ
JIS規格YS310S該当YS309該当YS308該当YS316該当YS309L該当YS308L該当
内容量1箱(12.5kg)1箱(12.5kg)1箱(12.5kg)1箱(12.5kg)1箱(12.5kg)1箱(12.5kg)
用途及び特徴SUS310S用SUS309用、炭素鋼との異材溶接用SUS304用SUS316用SUS309用、炭素鋼との異材溶接用SUS304L用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング