17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • ワイヤ径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレスワイヤ- MG309

通常単価(税別)
40,00042,229
税込単価
44,00046,452
通常出荷日:4日目

【特長】炭素鋼との異材溶接用ワイヤー種類ソリッド【用途】SUS309に使用する、ステンレスワイヤー

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ワイヤ径

(mm)

最小発注数量
1
1個
1.2
1個
1.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,229
( 46,452 )
4日目
41,769
( 45,946 )
4日目
40,000
( 44,000 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
炭素鋼との異材溶接用
ワイヤー種類ソリッド
【用途】
SUS309に使用する、ステンレスワイヤー

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番該当規格化学成分(%)
JISAWSCSiMnPSNiCrMoCu
MG309YS309ER309≦0.12≦0.651.0~2.5≦0.03≦0.0312.0~14.023.0~25.0≦0.75≦0.75

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

用途:SUS309用、炭素鋼との異材溶接用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワイヤ- MG309のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスワイヤ- MG309
ステンレスワイヤ- MG308L
ステンレスワイヤ- MG316L
ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309MoL
ステンレスTIG棒 TG-309
ステンレスTIG棒 TG-308
メーカータセトタセトタセトタセトタセトタセト
通常価格40,000-36,544 -47,297 -59,29014,370 -13,014 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目〜
商品タイプ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接棒溶接棒
JIS規格YS309該当YS308L該当YS316L該当TS309LMo-FB0該当YS309該当YS308該当
AWS規格ER309該当ER308L該当ER316L該当E309LMoT0-1該当ER309該当ER308該当
船級認定NK、ABSNK、ABSNK、ABSNK、LR、ABS、NV、BV、GLNK、ABS、NVNK
内容量1箱(12.5kg)1箱(12.5kg)1箱(12.5kg)1箱(12.5kg)1箱(5kg)1箱(5kg)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング