17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309L

通常単価(税別)
42,30443,074
税込単価
46,53447,381
通常出荷日:4日目

低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接及び低炭素ステンレス鋼肉盛溶接の初層溶接に使用されます。また、GF...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ワイヤ径

(mm)

内容量

最小発注数量
1.2
1箱(12.5kg)
1個
1.6
1箱(12.5kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,304
( 46,534 )
4日目
43,074
( 47,381 )
4日目

詳細情報

基本情報

低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接及び低炭素ステンレス鋼肉盛溶接の初層溶接に使用されます。また、GFW309と同様にステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に使用されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309L
ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309
ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW308L
ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW316L
ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309MoL
ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309Mo
メーカータセトタセトタセトタセトタセトタセト
通常価格42,304-41,722 -21,560 -34,943 -59,29057,635
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目
商品タイプ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ
JIS規格TS309L-FB0該当TS309-FB0該当TS308L-FB0該当TS316L-FB0該当TS309LMo-FB0該当TS309Mo-FB0該当
AWS規格E309LT0-1該当E309T0-1該当E308LT0-1該当E316LT0-1該当E309LMoT0-1該当E309MoT0-1該当
機械的性質:0.2%耐力(MPa)431(-例、JIS規格:-)452(-例、JIS規格:-)352(-例、JIS規格:-)416(-例、JIS規格:-)515(-例、JIS規格:-)500(-例、JIS規格:-)
機械的性質:引張強さ(MPa)595(-例、JIS規格:520≦)603(-例、JIS規格:550≦)543(-例、JIS規格:520≦)522(-例、JIS規格:485≦)686(-例、JIS規格:520≦)683(-例、JIS規格:550≦)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング