ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

手押し式エコスイーパー AJLシリーズ

手押し式エコスイーパー AJLシリーズ 61-9449-64
通常単価(税別)
43,510
税込単価
47,861
通常出荷日:1日目

【特長】・ペットボトルや空き缶、落ち葉など回収できる手押し式掃除機・電源のないところでも使用できるので...

詳細を確認

型番:

61-9449-64
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-9449-64の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

  • 集塵能力(m2/h):3000
  • 幅(mm):750
  • 奥行(mm):1120
  • 高さ(mm):940
  • 吸引口(mm):380
  • ダストボックス容量(L):50
  • 回収物:ペットボトル(0.5~1L)、空き缶、紙くず、落ち葉、ボルト等
  • サイドブラシ付
  • 質量(kg):13.2

型番リスト

表示件数
型番
61-9449-64
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,510
( 47,861 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペットボトルや空き缶、落ち葉など回収できる手押し式掃除機
・電源のないところでも使用できるので、駐車場や工場、広い敷地の掃除に便利
・ブラシ交換や高さ調整も可能で、ハンドルを折り曲げ収納可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手押し式エコスイーパー AJLシリーズの型番61-9449-64のページです。 型番61-9449-64に関する仕様情報を記載しております。
手押し式エコスイーパー AJLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手押し式エコスイーパー AJLシリーズ
高圧洗浄機 エンジンシリーズ(直結タイプ)
手押し式スイーパー KM 70/20 C
高圧洗浄機(冷水タイプ) HD14170シリーズ
手押しスイーパー SW250
手押しスイーパー Colly800
メーカーアズワン鶴見製作所ケルヒャーアサダニルフィスクアドバンス日本クランツレ
通常価格43,510166,419118,834368,832106,693112,039
通常出荷日1日目4日目2日目4日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト