17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デュポンタイケムF POBA滑り止め付き シューズカバー

通常単価(税別)
2,060
税込単価
2,266
通常出荷日:1日目

【特長】・多くの有機化学物質及び高濃度無機化学物質に対する耐透過性を持った生地を使用したシューズカバー...

詳細を確認

    型番:

    61-0002-08
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0002-08の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0002-08
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,060
    ( 2,266 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・多くの有機化学物質及び高濃度無機化学物質に対する耐透過性を持った生地を使用したシューズカバーです。
    ・主な用途:理化学
    ・使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
    【商品仕様】
    ・タイケム(R) F
    ・ブーツ型/滑り止め付(ポリ塩化ビニル製)/靴底寸法 約32㎝/縫い目にテープシーム(滑り止め部のみテープシームなし)
    ・色:グレー
    ・使いきり
    ・型番:A216872-0053

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デュポンタイケムF POBA滑り止め付き シューズカバーの型番61-0002-08のページです。 型番61-0002-08に関する仕様情報を記載しております。
    デュポンタイケムF POBA滑り止め付き シューズカバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デュポンタイケムF POBA滑り止め付き シューズカバー
    不織布使い捨てシューズカバー 滑り止めタイプ
    不織布使い捨てシューズカバー 滑り止めなしタイプ
    シューズカバー
    綿布シューズカバー
    シューズカバー(ロングタイプ)
    メーカーアズワントラスコ中山トラスコ中山アズワントラスコ中山アズワン
    通常価格2,0602,5939644,880958 -6,686
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト