17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

乾湿両用エアバキュームクリーナー(オープンペール缶用) APPQOシリーズ

通常単価(税別)
65,200115,356
税込単価
71,720126,892
通常出荷日:1日目~8日目

浮上油や床にこぼれたオイルや切粉の回収に最適な乾湿両用のエア式掃除機です。【特長】・市販の20Lオープ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 種類
    ペール缶タイプ
  • メーカー商品名
    アクアシステム
  • 使用可能粘度
    3000cP以下
  • 缶タイプ
    オープン缶
  • 揚程
    2m(清水)
  • コンプレッサー馬力
    5馬力以上
  • 材質詳細
    本体・ノズル:アルミ、パッキン:ニトリルゴム、ホース:塩化ビニル樹脂
  • 吸入量
    80L/min(1cP)

ご注意

  • 商品画像は3-7346-01(APPQO550-SET)です。型番により付属品が異なります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

タイプ

メーカー型番

重量(kg)

付属品

最小発注数量
20Lペール缶、キャリー、T型ノズル付
APPQO550-SET
6.0
ペール缶、ペール缶用キャリー、オイルストッパー、粉じん回収用フィルター、T型ノズル、主ノズル、角ノズル
1個
一般油用、ストッパー付
APPQO550
5.2
オイルストッパー、粉じん回収用フィルター、主ノズル、角ノズル
1個
一般油用、ストッパーなし
APPQO550S
4.8
主ノズル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,356
( 126,892 )
8日目
78,173
( 85,990 )
8日目
65,200
( 71,720 )
1日目

詳細情報

基本情報

浮上油や床にこぼれたオイルや切粉の回収に最適な乾湿両用のエア式掃除機です。
【特長】
・市販の20Lオープンペール缶に乗せて使用可能。
・吸入専用、満タン時に自動ストップ
・火気厳禁地域でも使用実績あり
・ペール缶を換えることにより、分別も可能。
【主な用途】
・工作機械の切削液タンクの清掃や廃液回収
【仕様】
・回収物:オイル、切削油、切粉(100μm以上1cm以下)
・使用可能粘度:3000cP以下
・推奨コンプレッサー:5馬力
・空気消費量:525L/min
・最大吸入量:80L/min
・吸込揚程:2m

ご注意

  • 商品画像は3-7346-01(APPQO550-SET)です。型番により付属品が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾湿両用エアバキュームクリーナー(オープンペール缶用) APPQOシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾湿両用エアバキュームクリーナー(オープンペール缶用) APPQOシリーズ
エアバキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)
エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ
エア式ペール缶タイプ掃除機(乾湿両用) APPQOシリーズ
アクアシステム エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用)
業務用掃除機 乾湿両用クリーナー
メーカーアズワンアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムトラスコ中山
通常価格65,200-70,584 -52,980 -54,908 -157,10113,020
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目19日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機-
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用-
種類ペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプ-
メーカー商品名アクアシステム-----
使用可能粘度3000cP以下-----
よく一緒に購入される商品

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト