17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

三相ベンリータップ 3BT-20シリーズ

三相ベンリータップ 3BT-20シリーズ 3-7345-02
通常単価(税別)
10,500
税込単価
11,550
通常出荷日:8日目

【特長】・タップ本体に吊り下げ用金具を使用して、壁や柱等に取り付けられます。

型番:

3-7345-02
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-7345-02の仕様・寸法情報

仕様
正回転用×3
サイズ
72×270×55mm
型番
3BT-20F
コード長
1m
極数・定格
接地3P 20A 250V
商品詳細種別
正回転用×3

商品情報

【商品仕様】
・型番:3-7345-02
・メーカー型番:3BT-20F
・仕様:正回転用×3
・極数・定格:接地3P・20A・250V
・コード長:1m
・サイズ:72×270×55mm

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-7345-02

仕様

型番

商品詳細種別

最小発注数量
正回転用×3
3BT-20F
正回転用×3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,500
( 11,550 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タップ本体に吊り下げ用金具を使用して、壁や柱等に取り付けられます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三相ベンリータップ 3BT-20シリーズの型番3-7345-02のページです。 型番3-7345-02に関する仕様情報を記載しております。
三相ベンリータップ 3BT-20シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三相ベンリータップ 3BT-20シリーズ
コードバンド 20本入 KBシリーズ
ヘッドセット EVOLVE 20
ノートパソコンスタンド3
トリプルポッキン延長コ-ド 黒 TPVS-20E
トリプルポッキン延長コ-ド TPVS-20E(黒色)
メーカーアズワンアズワンJABRAキングジム東京硝子器械東京硝子器械
通常価格10,5003006,7068,50013,92013,920
通常出荷日8日目1日目1日目1日目6日目6日目
サイズ72×270×55mm-----
コード長1m-----
極数・定格接地3P 20A 250V-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト