17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カゴ台車 1100×800×1700mm 3-7326-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カゴ台車 1100×800×1700mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-7326-01

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・収納時に場所をとらない折りたたみ式です。
・工場や倉庫での荷物の運搬に適しています。
【商品仕様】
・型番:SK-4616D
・サイズ(mm):1100×800×1700
・重量(kg):約46
・材質:本体/スチール
・均等耐荷重:400kg
・キャスター:φ127mmPU(ポリウレタン)製(対角ストッパー付き)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト