17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

白タオルウエス (中古生地) AS-OWシリーズ【10個入り】

白タオルウエス (中古生地) AS-OWシリーズ
通常単価(税別)
17,50019,800
税込単価
19,25021,780
通常出荷日:1日目

【特長】・タオル・バスタオル等を裁断したウエスで、吸水性・吸油性に優れています。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【商品仕様】
・材質:高綿率
・入数:1セット((2kg/袋×5袋)×2袋入)
・生地仕様:白色パイル地中古生地・タオル・バスタオル等

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
750×350
2kg×5袋×2
1パック

10個入り

350×350
2kg×5袋×2
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,500
( 19,250 )
1日目
19,800
( 21,780 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タオル・バスタオル等を裁断したウエスで、吸水性・吸油性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

白タオルウエス (中古生地) AS-OWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白タオルウエス (中古生地) AS-OWシリーズ
新生地 白メリヤスウエス 縫目無し
定型白メリヤスウエス (新品生地) 白 35×35cm
淡色タオルウエス
新メリヤスウエス 縫い目無し 白
新メリヤスウエス ステッチ・継ぎ目有り 白
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格17,500-14,00042,9586,04022,10016,529
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス
布材質タオルメリヤスメリヤスタオルメリヤスメリヤス
生地中古新品新品中古中古中古
種類ドライドライドライドライドライドライ
材質綿綿100%綿100%綿、化繊綿、化繊綿、化繊
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト