17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 (ケブラー(R)SD手袋) HG-15シリーズ

通常単価(税別)
1,1401,200
税込単価
1,2541,320
通常出荷日:1日目

【特長】・ケブラー(R)長繊維を使用しているため、ホコリが出にくく、手にフィットします。

  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    その他
  • ゲージ
    15
  • 材質
    ケブラー(R)97%、PU(ポリウレタン)3%
  • 耐切創レベル
    2
  • 内容量
    1双
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 型番

  • 全長(cm)

  • 中指長

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

型番

全長(cm)

中指長

内容量

最小発注数量
S
HG-15 S
20.5
7.1cm
1双
3個
M
HG-15 M
21.5
7.5cm
1双
3個
L
HG-15 L
22.5
8.0cm
1双
3個
LL
HG-15 LL
23.5
8.3cm
1双
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,200
( 1,320 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,200
( 1,320 )
1日目
1,200
( 1,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケブラー(R)長繊維を使用しているため、ホコリが出にくく、手にフィットします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 (ケブラー(R)SD手袋) HG-15シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 (ケブラー(R)SD手袋) HG-15シリーズ
耐切創手袋 ケブラー SD 15G
15G ケブラーSDサンダーロン手袋 HG-90シリーズ
13G ケブラーSD-SUS手袋 HG-38シリーズ
15G スペクトラ HG-750シリーズ
13G ケブラーSD PUコート HG-157シリーズ
メーカーアズワンアトム(安全・保護用品)アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,140-83617,30023,80028,48220,800
通常出荷日1日目在庫品1日目〜12日目〜10日目〜19日目12日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプその他その他軍手軍手軍手軍手
ゲージ151515131513
材質ケブラー(R)97%、PU(ポリウレタン)3%-----
耐切創レベル2-2453
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング