17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワールドバンド LBシリーズ【2個入り】

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:1日目

自動梱包用の機械用PPバンドです。【材質】PP(ポリプロピレン)

  • 破断伸度
    20%
  • 材質
    PP(ポリプロピレン)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 型番

  • 引張強度

  • 幅×長さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

型番

引張強度

幅×長さ

最小発注数量
LB-12.0
100kg
12mm×3000m
1パック

2個入り

LB-15.5
120kg
15.5mm×2500m
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
1日目
12,000
( 13,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

自動梱包用の機械用PPバンドです。
【材質】PP(ポリプロピレン)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワールドバンド LBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワールドバンド LBシリーズ
カラーPPバンド 機械用 12mm×3000m×0.5mm・15.5mm×2500m×0.5mm
PPバンド(機械用)
重梱包用PPバンド ヘビーバンド(機械用)
卓上梱包機用PPバンド
ポリエステルバンド自動梱包機用
メーカーアズワンアズワントラスコ中山司化成工業積水樹脂積水樹脂
通常価格12,0006,5508,333 -10,080 -19,46513,730 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目〜10日目10日目〜
破断伸度20%-----
材質PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動梱包機用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト