17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐油手袋スーパーロングタイプ

通常単価(税別)
1,215
税込単価
1,337
通常出荷日:1日目

【特長】・裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。・特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベ...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    塩化ビニール
  • 仕様
    ロング
  • 詳細タイプ
    抗菌防臭加工
  • 材質
    樹脂部:PVC(塩化ビニル樹脂)、繊維部:ポリエステル・綿他
  • 全長(mm)
    650
  • 内容量
    1双
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 型番

  • 掌周

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

型番

掌周

内容量

最小発注数量
M
695-M
22.0cm
1双
5個
L
695-L
23.5cm
1双
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,215
( 1,337 )
1日目
1,215
( 1,337 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。
・特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油手袋スーパーロングタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐油手袋スーパーロングタイプ
耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ
耐油手袋(アクティブグリップ) すべり止めタイプ
ロング手袋 (腕全体カバータイプ)
耐薬手袋 ORANGE NITRILE 90枚入
ビニトップ手袋(裏毛無し)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,215608 -540974 -5,569 -128
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤作業用耐油・耐溶剤作業用
商品タイプ塩化ビニールすべり止めすべり止め腕カバー付その他塩化ビニール
仕様ロングロング-ロングゴム引き-
詳細タイプ抗菌防臭加工-----
材質樹脂部:PVC(塩化ビニル樹脂)、繊維部:ポリエステル・綿他表地/ニトリルゴム、裏地/綿表地/ニトリルゴム、裏地/ポリエステル、綿ラテックスNBR(ニトリルゴム)・ポリクロロプレン混合素材PVC(塩化ビニル樹脂)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング