17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工ドラム 100V一般型

通常単価(税別)
17,179
税込単価
18,897
通常出荷日:13日目

長さ、保護機能、電線種など多種多様のコードリールです。屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。

詳細を確認

型番:

3-7235-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-7235-01の仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm2)
1.25
電線芯数(C)
2
コンセント個数
4
商品タイプ
コードリール
種類
アース無し
コンセント形状
2P 15A 125V
重量
5.0kg
電線仕様
VCT
ブレーカー
無し
型番
NR-304D-S
仕様
屋内型
-
-

絞り込み条件

  • 電線太さ(mm2)

  • 電線芯数(C)

  • 種類

  • コンセント形状

  • 重量

  • ブレーカー

  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-7235-01

電線太さ

(mm2)

電線芯数

(C)

種類

コンセント形状

重量

ブレーカー

型番

最小発注数量
1.25
2
アース無し
2P 15A 125V
5.0kg
無し
NR-304D-S
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,179
( 18,897 )
13日目

詳細情報

基本情報

長さ、保護機能、電線種など多種多様のコードリールです。
屋内型です。
雨天の屋外では使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 軽中量ラック 150㎏タイプ 画像

    ミスミ

    軽中量ラック 150㎏タイプ

    耐荷重150Kg/段。ボルトレスで組立は実に簡単!段数、サイズなど500種類以上の組み合わせが可能

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ドラム 100V一般型の型番3-7235-01のページです。 型番3-7235-01に関する仕様情報を記載しております。
電工ドラム 100V一般型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工ドラム 100V一般型
電工ドラム NPWシリーズ
屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム
屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム
屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム
屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム
メーカーアズワンアズワン日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格17,17927,707 -21,50026,150 -20,581 -40,725 -
通常出荷日13日目10日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
対応電圧(V)単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
電線長さ(m)3030----
コンセント個数43-343
商品タイプコードリールコードリールコードリールコードリールコードリールコードリール
電線仕様VCT-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト