17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー testo 0560シリーズ

テストー testo 0560シリーズ

通常単価(税別)
21,88625,984
税込単価
24,07528,582
通常出荷日:1日目~12日目

・Bluetooth(R)を使って無線でスマートフォンやタブレットに測定データを表示します。・現在の測...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番仕様サイズ
    3-7221-06差圧148×36×23mm
    3-7221-05ベーン式風速-
    3-7221-04熱線式風速-
    3-7221-01気体温度222×30×24mm

    絞り込み条件:17 項目の仕様が未選択です

    • 仕様

    • メーカー型番

    • 型番

    • サイズ(mm)

    • 温度

    • 商品詳細種別

    • 動作温度

    • 外形寸法

    • 湿度精度

    • バッテリ種類

    • 圧力

    • 差圧

    • 湿度測定範囲

    • 湿度分解能

    • NTC精度

    • NTC分解能

    • NTC温度測定範囲

    • NTC測定範囲

    • ベーン式風速計測定範囲

    • ベーン式風速精度

    • ベーン式風速分解能

    • 風速測定範囲

    • 風速精度

    • 風速分解能

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様

    メーカー型番

    型番

    サイズ(mm)

    温度

    商品詳細種別

    動作温度

    外形寸法

    湿度精度

    バッテリ種類

    圧力

    差圧

    湿度測定範囲

    湿度分解能

    NTC精度

    NTC分解能

    NTC温度測定範囲

    NTC測定範囲

    ベーン式風速計測定範囲

    ベーン式風速精度

    ベーン式風速分解能

    風速測定範囲

    風速精度

    風速分解能

    電源

    最小発注数量
    熱線式風速
    0560 1405
    -
    -
    -
    熱線式風速スマートプローブ testo 405i
    -
    200×30×41mm
    -
    単4乾電池×3
    -
    -
    -
    -
    ±0.5℃
    0.1℃
    -
    -20~+60℃
    -
    -
    -
    0~30m/s
    ±(0.1m/s+測定値の5%)(0~2m/s)、±(0.3m/s+測定値の5%)(2~15m/s)
    0.01m/s
    -
    1個
    ベーン式風速
    0560 1410
    -
    -
    -
    ベーン式風速スマートプローブ testo 410i
    -
    154×43×21mm
    -
    単4乾電池×3
    -
    -
    -
    -
    ±0.5℃
    0.1℃
    -
    -20~+60℃
    0.4~30m/s
    ±(0.2m/s+測定値の2%)(0.4~20m/s)
    0.1m/s
    -
    -
    -
    -
    1個
    差圧
    0560 1510
    510i
    148×36×23
    -
    差圧 148×36×23mm
    -
    -
    -
    -
    -
    測定範囲/-150~+150hPa、±0.05hPa(0~+1hPa)、精度(+1digit)/±(0.2hPa+1.5%rdg)(1~150hPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    単4乾電池×3本(テスト用付属)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,984
    ( 28,582 )
    1日目
    21,886
    ( 24,075 )
    1日目
    24,845
    ( 27,330 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    ・Bluetooth(R)を使って無線でスマートフォンやタブレットに測定データを表示します。
    ・現在の測定値に加え、トレンドグラフ・帳票などのグラフィカル表示・ログ表示もできます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テストー testo 0560シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストー testo 0560シリーズ
    卓上式温湿度計 testo608 シリーズ 0560シリーズ
    テストー(1ch)testo 174T 0572シリーズ
    テストー TESTO735-1高精度温度計セット
    テストー TESTO635-1高温用温湿度セット
    テストー ポータブル温湿度計
    メーカーアズワンアズワンアズワンテストーテストーテストー
    通常価格21,886-15,000 -26,095 -179,491202,38326,014
    通常出荷日1日目〜1日目1日目7日目19日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング