17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

集塵機(ドレンキャップ付き) VCシリーズ

通常単価(税別)
22,69127,061
税込単価
24,96029,767
通常出荷日:1日目~12日目

【特長】・プラスチックタンクを採用しました。・排水に便利なドレンキャップ付きです。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 電源
    AC100V 50/60Hz
  • 消費電力 (W)
    1150
  • 吸込仕事率 (W)
    280
  • 風量
    3m3/min
  • 付属品
    ホース(Φ38×1.8m)、カートリッジフィルタ乾式用、フィルタロック、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ湿式用、延長管、スキマノズル
  • 真空度
    25.0kPa(MAX)
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 重量

  • 集塵容量(L)

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

重量

集塵容量

(L)

メーカー型番

電源コード長

(m)

内容量

最小発注数量
350×345×435
6.5kg
15(乾燥)/12(液体)
AVC1150
6.5
1台
1個
350×345×505
7.0kg
21(乾燥)/18(液体)
AVC1250
7
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,691
( 24,960 )
1日目
27,061
( 29,767 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックタンクを採用しました。
・排水に便利なドレンキャップ付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集塵機(ドレンキャップ付き) VCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集塵機(ドレンキャップ付き) VCシリーズ
乾湿両用集塵機 VC-1100
集塵機用フィルター
カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ
溶接ヒューム用集じん機SETシリーズ
集塵機用ダクト
メーカーアズワン三商アマノ淀川電機製作所淀川電機製作所コトヒラ工業
通常価格22,691-18,71111,00069,626 -1,037,954 -7,687
通常出荷日1日目〜1日目1日目5日目〜5日目7日目
商品タイプそうじ機-----
用途乾湿両用-----
電源AC100V 50/60Hz-----
消費電力(W)1150-----
吸込仕事率(W)280-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト