17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラムポンプ用スタンド

通常単価(税別)
50,400
税込単価
55,440
通常出荷日:8日目

【特長】・ポンプの収納、ドラム缶の入れ替え・移動の際にスムーズです。・ポンプ内の残液の液垂れを防ぐ受け...

詳細を確認

    型番:

    3-7199-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-7199-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-7199-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    50,400
    ( 55,440 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポンプの収納、ドラム缶の入れ替え・移動の際にスムーズです。
    ・ポンプ内の残液の液垂れを防ぐ受け皿を備えています。
    【商品仕様】
    ・型番:D-STAND
    ・サイズ:392×392×1205mm
    ・材質:支柱/ステンレス(SUS304)、台座/SS400
    ・取り付け可能径:φ55mm以内
    ・重量:5.22kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ドラムポンプ用スタンドの型番3-7199-01のページです。 型番3-7199-01に関する仕様情報を記載しております。
    ドラムポンプ用スタンドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ドラムポンプ用スタンド
    アクアシステム ドラムポンプ用スタンド
    昭栄 ポンプスタンド PS-N型
    電動式ドラムポンプ
    手動式ポンプ 溶剤・薬品用手廻しドラム
    アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ
    メーカーアズワンアクアシステム昭栄寺田ポンプ製作所アクアシステムアクアシステム
    通常価格50,40039,74379,241182,545161,18993,963 -
    通常出荷日8日目1日目5日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト