17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイローブ手袋 5800 330mm(アズワン)

通常単価(税別)
4,300
税込単価
4,730
通常出荷日:1日目

【特長】・耐溶剤性に優れています。【商品仕様】・型番:5800・全長(mm):330・入数:1双・材質...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • サイズ
    LW
  • 全長 (mm)
    330
  • 厚み (mm)
    1
  • ホワイト
  • 材質
    表地/PU(ポリウレタン)、裏地/綿
  • 型番
    5800
  • 内容量
    1双

型番:

3-7177-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-7177-01の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
ポリウレタン
サイズ
LW
全長(mm)
330
厚み(mm)
1
ホワイト
材質
表地/PU(ポリウレタン)、裏地/綿
型番
5800
内容量
1双
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-7177-01

内容量

最小発注数量
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,300
( 4,730 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶剤性に優れています。
【商品仕様】
・型番:5800
・全長(mm):330
・入数:1双
・材質:表地/PU(ポリウレタン)、裏地/綿
・厚み:1.0mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイローブ手袋 5800 330mm(アズワン)の型番3-7177-01のページです。 型番3-7177-01に関する仕様情報を記載しております。
ダイローブ手袋 5800 330mm(アズワン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイローブ手袋 5800 330mm(アズワン)
ダイローブ手袋 5800 330mm(ダイヤゴム)
[L/330mm] 手袋・耐溶剤(シリコーン製)
DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5800Lw
ダイローブ手袋 ダイローブ(R)640
手袋・耐溶剤(0.2mmポリウレタン製)
メーカーアズワンダイヤゴムエスコダイヤゴムアズワンエスコ
通常価格4,3004,3007,8904,2414,1007,103
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプポリウレタンポリウレタン薄手ゴムポリウレタンその他ポリウレタン
サイズLWLWLLW--
全長(mm)330---330-
厚み(mm)1---0.45-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト